Overzicht specificaties
-
Measurement range
Conductivity:
0 µS/ cm...100 mS/ cm
Build-up thickness:
0 mm…10 mm -
Process temperature
-20°C…+100°C
(-4°F...+212°F)
+150°C (+302°F) for 1h -
Process pressure
Vacuum...25 bar
(Vacuum...362.5 psi) -
Measuring method
Capacitive- conductive
Toepassingsgebied
De Liquitrend QMW43 is ontwikkeld voor de voedingsmiddelen- & drankindustrie om klanten te helpen bij het waarborgen van productveiligheid, het verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van de beschikbaarheid van installaties. Neem uw beslissingen op basis van de unieke en betrouwbare meting van de productaangroei en de geleidbaarheid via de combinatie van geleidende en capacitieve meetmodi.
Reinigingsoptimalisatie, bewaking van menghomogeniteit en mediadifferentiatie van vloeistoffen, suspensies, papachtige media, enz.
Voor het gebruik in opslag-, meng- en procesvaten met of zonder roerwerk, pijpleidingen en productperiferie
Procesaansluitingen: schroefdraden en hygiënische koppelingen
Sensorontwerp: verzonken, oppervlakteruwheid Ra<0,76 µm
Temperatuur: -20 tot +100 °C (-4 tot +212 °F), CIP/SIP tot 150 °C (302 °F) gedurende 1 uur
Certificaten en verklaringen: 3A, FDA, EHEDG en EG1935/2005, EN10204- 3.1
Voordelen
Betrouwbare, herhaalbare en nauwkeurige meting van de productaangroei en de geleidbaarheid, ongeacht het type medium
Geleidende en capacitieve meetcycli, het instrument detecteert automatisch de meest nauwkeurige meetmodus en gebruikt deze automatisch
Verificatie van reinigingsstatus zonder de noodzaak om de tank te openen
Compacte en verzonken roestvrijstalen sensor geeft het perfecte beeld van de omstandigheden in leidingen of tanks op alle kritische locaties
Plug and Play - eenvoudige ingebruikname zonder voorinstellingen
Hygiënische veiligheid door het ontwerp en de materiaaltraceerbaarheid spreken voor zich
Geïntegreerde digitale communicatiemogelijkheid via IO-Link
Video's
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Liquitrend QMW43
Engelse versie - 12/2019
Conductive and capacitive measurement
EN NL 18/12/2019Taal:
Engels
Versie:
18/12/2019
Bestandsgrootte:
392.9 KB
Bestandsnaam:
TI01419FEN_0119.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquitrend QMW43
Engelse versie - 12/2019
Conductive and capacitive measurement of conductivity and thickness of buildup
EN NL 18/12/2019Taal:
Engels
Versie:
18/12/2019
Bestandsgrootte:
548.1 KB
Bestandsnaam:
BA01925FEN_0118.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Liquitrend QMW43
Conductive and capacitive measurement
EN NL 18/12/2019Taal:
Engels
Versie:
18/12/2019
Bestandsgrootte:
392.9 KB
Bestandsnaam:
TI01419FEN_0119.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquitrend QMW43
Conductive and capacitive measurement of conductivity and thickness of
buildupEN NL 18/12/2019Taal:
Engels
Versie:
18/12/2019
Bestandsgrootte:
548.1 KB
Bestandsnaam:
BA01925FEN_0118.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquitrend QMW43
Conductieve en capacitieve meting van geleidbaarheid en dikte van
afzettingenEN NL 01/09/2022Taal:
Nederlands
Versie:
01/09/2022
Bestandsgrootte:
338.7 KB
Bestandsnaam:
KA01595FNL_0122-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquitrend QMW43
Conductieve en capacitieve meting van geleidbaarheid en dikte van
afzettingenEN NL 18/12/2019Taal:
Nederlands
Versie:
18/12/2019
Bestandsgrootte:
371.4 KB
Bestandsnaam:
KA01448FNL_0119.pdf
-
-
-
ZE (certificaat)
Liquitrend QMW43
Konformitätserklärung / Declaration of Compliance
Liquitrend QMW43EN NL 15/07/2019Taal:
Engels
Versie:
15/07/2019
Bestandsgrootte:
973.5 KB
Bestandsnaam:
ZE01055FA2_0119.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN NL 30/06/202329/05/2020Taal:
Engels
Versie:
30/06/2023
Bestandsgrootte:
289.2 KB
Bestandsnaam:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Application conditions for seals and plastics in the food sector Level measurement, pressure measurement Special Documentation
Application conditions for seals and plastics in the food sector
EN NL 23/07/2019Taal:
Engels
Versie:
23/07/2019
Bestandsgrootte:
97.6 KB
Bestandsnaam:
SD02430FEN_0119.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Hygiene certificates
Level and pressure measuring devices
EN NL 07/05/202427/09/202315/12/202129/01/202105/06/2020Taal:
Engels
Versie:
07/05/2024
Bestandsgrootte:
564.2 KB
Bestandsnaam:
SD02503FEN_0624-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Weldable pipe connection, flush mount for devices with M24 process connection
Accessories
EN NL 29/10/202109/12/2020Taal:
Engels
Versie:
29/10/2021
Bestandsgrootte:
346.3 KB
Bestandsnaam:
SD02563FEN_0221-00.pdf
-