©Endress+Hauser
Overzicht specificaties
Process temperature
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 10 bar (Vacuum ... 145 psi)
Min. conductivity of medium
Toepassingsgebied
De Liquipoint FTW32 biedt eenvoudige en veilige niveaudetectie in geleidende vloeistoffen. De talrijke meetmogelijkheden zijn te danken aan de multipointdetectie (maximaal 5 staven).
Voor gebruik in geleidende vloeistoffen (vanaf 10 μS/cm). Voor overvulbeveiliging, droogloopbeveiliging, tweepunts bewaking van pompen of meervoudige schakelpunten.
Procesaansluitingen: schroefdraad
Sensorlengte: 0,25 tot 15 m (10 tot 590")
Temperatuur: -40 tot 70 °C (-40 tot 158 °F)
Druk: -1 tot 10 bar (-14,5 tot 145 psi)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging en lekkagedetectie-certificaat WHG
Voordelen
Kosteneffectieve sonde voor geleidende vloeistoffen met detectie van maximaal 5 niveaus met één sonde
Geen kalibratie nodig
Standaardinstelling voor de meest gangbare geleidende vloeistoffen
Geen bewegende delen in de tank - lange levensduur, betrouwbare werking zonder slijtage of blokkades
Fundamental selectie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
©Endress+Hauser
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Loading alternative products
Voorganger
One rode probe 11263
21373
Characteristic / Application
Compact rope probe with multi point detection possible up to 5 switch points. Simple rope shortening possible
Supply / Communication
DC PNP 10,8V ... 45V Relay 20V ... 230V AC Relay 20V ... 55V DC
Ambient temperature
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Process temperature
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 10 bar (Vacuum ... 145 psi)
Min. conductivity of medium
Sensor length
0.25m ... 15m (10" ... 590")
Application limits
Observe min. medium conductivity
Meest gedownload
Liquipoint T FTW31, FTW32
Operating Instructions
Point level switch for multiple point detection in conductive
liquids
EN
NL
BG CS DE ES ET FR IT JA PT RU
09/07/2010
01/02/2005
01/07/2003
Taal:
Engels
Versie:
09/07/2010
Bestandsgrootte:
389.7 KB
Bestandsnaam:
KA203fa6_0610.pdf
Liquipoint T FTW31, FTW32
Technical Information
Point level switch for multiple point detection in conductive liquids
EN
NL
CS DE FR IT JA PL RO RU SV ZH
19/08/2016
09/04/2013
09/07/2010
01/07/2003
Taal:
Engels
Versie:
19/08/2016
Bestandsgrootte:
386.9 KB
Bestandsnaam:
TI00375FEN_1416.pdf
30 documenten
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
19/06/2020
Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2524.pdf
Liquipoint T FTW31, FTW32
Technical Information
Point level switch for multiple point detection in conductive liquids
EN
NL
Tsjechisch Duits French Italiaans Japans Pools Roemeens Russisch Zweeds Chinees
19/08/2016
09/04/2013
09/07/2010
01/07/2003
Taal:
Engels
Versie:
19/08/2016
Bestandsgrootte:
386.9 KB
Bestandsnaam:
TI00375FEN_1416.pdf
Liquipoint T FTW31, FTW32
Operating Instructions
Point level switch for multiple point detection in conductive liquids
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Duits Spaans Ests French Italiaans Japans Portugees Russisch
09/07/2010
01/02/2005
01/07/2003
Taal:
Engels
Versie:
09/07/2010
Bestandsgrootte:
389.7 KB
Bestandsnaam:
KA203fa6_0610.pdf
Liquipoint T FTW31, FTW32
Operating Information
Point level switch for multiple point detection in conductive liquids
EN
NL
Duits Grieks Spaans Fins French Kroatisch Italiaans Pools Russisch
09/04/2013
09/07/2010
01/02/2005
01/07/2003
Taal:
Engels
Versie:
09/04/2013
Bestandsgrootte:
336.4 KB
Bestandsnaam:
KA00204FA6_1313.pdf
Liquipoint T FTW31, FTW32
II 2 G Ex ia IIC Gb II 2 G Ex ia [ia] IIC Gb
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Italiaans Lithuanian Latvian Pools Portugees Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds
28/02/2022
13/04/2016
31/12/2010
01/03/2003
Taal:
Nederlands
Versie:
28/02/2022
Bestandsgrootte:
401.6 KB
Bestandsnaam:
XA00230FNL_1521-00.pdf
Liquipoint T
FTW31, FTW32
Approval No.: EG 03 004-a ATEX II 3 G Protection: EEx nA [L] IIC T6 EEx nC [L] IIC T6
EN
NL
Duits French
01/02/2003
Taal:
Engels
Versie:
01/02/2003
Bestandsgrootte:
189 KB
Bestandsnaam:
XA226FA3.PDF
Liquipoint T FTW31, FTW32
II 2 G Ex ia IIC Gb II 2 G Ex ia [ia] IIC Gb
Taal:
Engels
Versie:
28/03/2022
Bestandsgrootte:
399 KB
Bestandsnaam:
XA02698FEN_0121-00.pdf
Liquipoint T FTW31, FTW32
1Ex ia IIC T6 Gb
EN
NL
Russisch
03/08/2020
Taal:
Engels
Versie:
03/08/2020
Bestandsgrootte:
120.4 KB
Bestandsnaam:
XA02096FEN_0120.pdf
Leckagesonden mit Messumformer
Liquipoint FTW31, FTW32
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.40-360 (DIBt)
EN
NL
Duits
18/10/2018
02/08/2013
01/08/2008
01/02/2004
Taal:
Duits
Versie:
18/10/2018
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
ZE00257FDE_1418.pdf
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Taal:
Engels
Versie:
14/10/2022
Bestandsgrootte:
10.5 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00EN2522.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Deksel F24, PBT (FTW31/32), gasket
Deksel F16, grijs, PBTP, incl. O-ring
O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 stuks
FTW3X PRINT TBV KABELBEWAKING MET FTW325
Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.
Tekeningnummer
Bestelcode
57
52014047
Electronica FEW54 t.b.v. FTW31
Zonnekap/beschermkap F16 behuizing
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles