©Endress+Hauser
Overzicht specificaties
Process temperature
-40 °C ... 100 °C (-40 °F ... 212 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 10 bar (Vacuum ... 145 psi)
Main wetted parts
Probe rods: 316L/1.4404 / PP Option: carbon fibre PP coated
Toepassingsgebied
De Liquicap FMI21 is een eenvoudige en kostenefficiënte staafsonde voor continue niveaumeting voor geleidende vloeistoffen. Dankzij de hoogwaardige non-corrosieve materialen (koolstofvezel, roestvrij staal) is deze zelfs geschikt voor agressieve vloeistoffen (zoals zuren en basen). In combinatie met de Fieldgate FXA320 (op afstand analyseren van meetwaarden met behulp van internettechnologie) is de Liquicap ideaal voor voorraadbeheeroplossingen.
Het instrument is af fabriek vooringesteld 0 tot 100% van de bestelde sondelengte. Het kan worden gebruikt vanaf een geleidbaarheid van 30 μS/cm en de meting is onafhankelijk van de dc-waarde (diëlektrische constante) van de vloeistof. Geschikt voor metingen in waterreservoirs.
Procesaansluiting: schroefdraad
Procesdruk: vacuüm tot 10 bar (vacuüm tot 145 psi)
Meetbereik: tot 2,5 m (8 ft)
Temperatuur: -40 tot +100 °C (-40 tot +212 °F)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging WHG
Voordelen
Veilige en betrouwbare werking ongeacht de tankgeometrie
Geen kalibratie nodig (kalibratie vindt in de fabriek plaats)
Hoogwaardige non-corrosieve materialen (koolstofvezel, roestvrij staal) voor gebruik in agressieve vloeistoffen
Geen bewegende delen in de tank
Kostenefficiënte oplossing voor continue niveaumeting
Geoptimaliseerde opslag door het eenvoudig ter plaatse inkorten van de sondestaven
Fundamental selectie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
©Endress+Hauser
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Loading alternative products
Characteristic / Application
Two-rod probe Preconfigured from factory 0%...100% High quality, non-corrosive materials (carbon fibre, stainless steel) Suitable for aggressive liquids (many acids and alkalis)
Specialities
Probe shorting kit available
Ambient temperature
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Process temperature
-40 °C ... 100 °C (-40 °F ... 212 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 10 bar (Vacuum ... 145 psi)
Main wetted parts
Probe rods: 316L/1.4404 / PP Option: carbon fibre PP coated
Sensor length
Total length of probe 2.5 m
Application limits
Changing, non-conductive media, conductivity < 3 0 μS/cm Highly viscous liquids > 2 000 cst
Meest gedownload
Liquicap T FMI21
Operating Instructions
Capacitive level measurement
Two-rod probe for continuous measurement in liquids
EN
NL
CS DE ES FR IT JA PL RU ZH
01/06/2010
10/04/2008
14/04/2005
Taal:
Engels
Versie:
01/06/2010
Bestandsgrootte:
684.6 KB
Bestandsnaam:
KA233FA6_0510.pdf
Liquicap T FMI21
Technical Information
Two-rod probe for continuous measurement in liquids
EN
NL
DE FR IT JA PL RU ZH
01/06/2010
11/04/2008
01/02/2007
15/04/2005
Taal:
Engels
Versie:
01/06/2010
Bestandsgrootte:
743.5 KB
Bestandsnaam:
TI393FEN_0510.pdf
29 documenten
Liquicap T FMI21
Technical Information
Two-rod probe for continuous measurement in liquids
EN
NL
Duits French Italiaans Japans Pools Russisch Chinees
01/06/2010
11/04/2008
01/02/2007
15/04/2005
Taal:
Engels
Versie:
01/06/2010
Bestandsgrootte:
743.5 KB
Bestandsnaam:
TI393FEN_0510.pdf
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
19/06/2020
Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2524.pdf
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks
01/09/2021
Taal:
Nederlands
Versie:
01/09/2021
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
KA01514FNL_0121-00.pdf
Liquicap T FMI21
Operating Instructions
Capacitive level measurement Two-rod probe for continuous measurement in liquids
EN
NL
Tsjechisch Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Russisch Chinees
01/06/2010
10/04/2008
14/04/2005
Taal:
Engels
Versie:
01/06/2010
Bestandsgrootte:
684.6 KB
Bestandsnaam:
KA233FA6_0510.pdf
Approval No.: EG 04 016-a ATEX II 3 G Protection: EEx nA IIC T6
EN
NL
Duits French
01/08/2004
Taal:
Engels
Versie:
01/08/2004
Bestandsgrootte:
217.9 KB
Bestandsnaam:
XA320FA3.pdf
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.13-393 (DIBt)
EN
NL
Duits
25/10/2019
30/10/2014
01/10/2009
01/06/2008
01/10/2004
Taal:
Duits
Versie:
25/10/2019
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
ZE00263FDE_1419.pdf
RFID TAG
Certificate/Declaration of Conformity
ATEX: II 2 G Ex ia IIC T6 Gb II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db; IECEx: Ex ia IIC T6 Gb Ex ia IIIC T80°C Db IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 X
EN
NL
Duits
08/02/2019
20/06/2016
07/09/2015
20/08/2015
Taal:
Engels
Versie:
08/02/2019
Bestandsgrootte:
6.1 MB
Bestandsnaam:
ZE01020FA2_0418.pdf
RFID TAG
Special Documentation
RFID TAG Special Documentation
EN
NL
Duits Chinees
12/08/2015
11/08/2015
Taal:
Engels
Versie:
12/08/2015
Bestandsgrootte:
331 KB
Bestandsnaam:
SD01502FA2_0215.pdf
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Taal:
Engels
Versie:
14/10/2022
Bestandsgrootte:
10.5 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00EN2522.pdf
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Taal:
Spaans
Versie:
01/06/2022
Bestandsgrootte:
7.2 MB
Bestandsnaam:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Deksel F16 hoog, transparant met O-ring
Tekeningnummer
Bestelcode
20
52025605
Deksel F16, grijs, PBTP, incl. O-ring
Tekeningnummer
Bestelcode
20
52025606
O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 stuks
Tekeningnummer
Bestelcode
21
52004137
Tekeningnummer
Bestelcode
30
52025603
Digitaal display, incl. houder
Tekeningnummer
Bestelcode
40
52025604
Afstandhouder voor staafelelektrode. 5st
Tekeningnummer
Bestelcode
55
52025607
Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.
Tekeningnummer
Bestelcode
57
52014047
Zonnekap/beschermkap F16 behuizing
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles