Hydrostatische niveaumeting
Continue niveaumeting in vloeistoftoepassingen met druksensoren
Of het nu water of een andere vloeistof is, hydrostatische niveausensoren meten in verschillende applicaties in verschillende industrieën, zoals voedingsmiddelenl, water/afvalwater. De Deltapilot en Waterpilot Druktransmitters voor hydrostatische niveaumetingen bieden de juiste oplossing in tanks of putten, onder water of geïnstalleerd buiten een vat. Bekijk het brede scala aan hydrostatische niveaumeters en klik op de onderstaande knop.
You've viewed 8 of 32 products
De Contite sensor is speciaal ontwikkeld voor hydrostatische niveaumeting. Met de bescherming van de sensor en elektronica is de Contite-sensor de juiste oplossing in geval van ernstige vocht- en condensvorming. Het meetelement is hermetisch afgedicht tussen het procesmembraan en het meetmembraan. Hydrostatische niveaumeters zijn ook verkrijgbaar met capacitieve, olievrije keramische meetcellen, die typisch worden gebruikt in de proces- en milieu industrie.
Hydrostatische niveaumeting: Meetprincipe
Contite-cel: De meetcel is volledig beschermd tussen het processcheidingsmembraan en het achterste membraan. Ook is hij volledig ongevoelig voor condensatie en agressieve gassen.
Keramische cel: De keramische sensor is een droge sensor, d.w.z. de procesdruk werkt direct op het robuuste keramische proces membraan die hierdoor buigt. Een drukafhankelijke verandering in capaciteit wordt gemeten aan de elektroden van het keramische substraat en het proces isolerende membraan.
Voordelen
- Maximale veiligheid van de installatie door een unieke, condensaatbestendige Contite meetcel
- Contite cel biedt een zeer goede reproduceerbaarheid en langetermijnstabiliteit, zelfs na temperatuurschokken
- De keramische cel heeft een zeer goede chemische compatibiliteit en een hoge mechanische stabiliteit dankzij ultra-zuiver keramiek van 99,9%
- Robuust keramisch membraan met geïntegreerde membraanbreukdetectie - ook geschikt voor vacuümapplicaties