©Endress+Hauser
Proline Prosonic Flow 93W voor water- en afvalwatertoepassingen
Opvolger
Betrouwbaar, flexibel, onderhoudsvrij – niet-invasieve flowmeting, altijd nauwkeurig, zelfs in beperkte ruimtes
Meer informatie
Insteekflowmeter met Heartbeat Technology en webserver voor de water- afvalwaterindustrie
Meer informatie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Product headline
std_productprofile_product_usp_8187. Clamp-on flow measurement of process water, salt water, demineralized water, drinking & wastewater.
Sensor features
Low capital investment – cost-effectiveness increases with pipe diameter (up to DN 2000/80"). Long-term stable signal – maintenance-free permanent mounting from outside with coupling pads. Process transparency – diagnostic capability. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8195_1571901112. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8196_1571901112. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8198_1571901212.
Transmitter features
std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. Automatic recovery of data for servicing. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58673_1571901772. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58675_1571901824. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58674_1571901824.
Nominal diameter range
Single channel, 1 or 2 paths : DN15 to 4000 (1/2 to 160") Dual channel, 1 or 2 paths : DN15 to 4000 (1/2 to 160")
Wetted materials
Clamp on system: Sensor holder 1.4308/CF-8 Sensor housing 1.4301/304 Strapping bands 1.4301/304
Measured variables
Volume flow channel 1&2, average volume flow, volume flow difference, sound velocity, flow velocity, totalizer
Max. meetfout
Volume flow: ±3% o.r. for DN15 ±2% o.r. for DN25 to 200 ±2% o.r. above DN200
Measuring range
0.3 to 10 m/s (1 to 33 ft/s)
Medium temperature range
Clamp-on: –20 to +80 °C (–4 to +176 °F) Insertion version: –40 to +80 °C
Ambient temperature range
-20 to +60 °C (-4 to +140 °F)
Transmitter housing material
Wall-mounted housing: powder-coated die-cast aluminum
Degree of protection
IP67, type 4X for transmitter, IP68 (option) IP67 type 4X for sensors IP68 type 6P for sensors (option). Transmitter: IP67, type 4X enclosure
Display/Operation
4 lines backlit display with three optical keys
Outputs
1x 4-20 mA HART 1x Pulse/frequency/switch output (passive)
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus
Power supply
AC 85 to 260 V AC 20 to 55 V DC 16 to 62 V
Other approvals and certificates
Flowmeter verification for DN15, 25, 40, 50, 100, 250, 400 only Marine certificate EAC marking
Metrological approvals and certificates
Flowmeter verification for DN15, 25, 40, 50, 100, 250, 400 only
Marine approvals and certificates
Meest gedownload
Proline Prosonic Flow 93
Brief Operating Instructions
Ultrasonic flow measuring system
EN
NL
DE ES FR IT KO PT ZH
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Taal:
Engels
Versie:
01/07/2011
Bestandsgrootte:
924.8 KB
Bestandsnaam:
KA00035DEN_1311.pdf
Proline Prosonic Flow 93W
Technical Information
Ultrasonic flow measuring system
Volume flow measurement for standard applications with drinking water,
wastewater and process water
EN
NL
BG DE FR IT JA PL ZH
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Taal:
Engels
Versie:
01/07/2011
Bestandsgrootte:
859.5 KB
Bestandsnaam:
TI00084DEN_1311.pdf
122 documenten
Proline Prosonic Flow 93W
Technical Information
Ultrasonic flow measuring system Volume flow measurement for standard applications with drinking water, wastewater and process water
EN
NL
Bulgaars Duits French Italiaans Japans Pools Chinees
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Taal:
Engels
Versie:
01/07/2011
Bestandsgrootte:
859.5 KB
Bestandsnaam:
TI00084DEN_1311.pdf
Proline Prosonic Flow 93P
Technical Information
Ultrasonic flow measuring system Volume flow measurement of liquids in chemical or process applications
EN
NL
Duits French Italiaans Japans Pools Russisch Chinees
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Taal:
Engels
Versie:
01/07/2011
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00083DEN_1311.pdf
Prosonic Flow
90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W
Technical
Information (SI units)
Ultrasonic Flow Measuring System Volume Flow Measurement for Standard Applications with Water, Wastewater and Process Water
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch
01/04/2006
01/05/2005
15/10/2003
01/12/2002
Taal:
Engels
Versie:
01/04/2006
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI057DEN.pdf
Prosonic Flow 93 PROFIBUS DP/PA
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Prosonic Flow93 PROFIBUS DP/PA.
EN
NL
Duits Fins
01/07/2011
21/09/2010
01/12/2002
Taal:
Engels
Versie:
01/07/2011
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA00077DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
NL
Tsjechisch Duits Grieks French Italiaans Japans Pools Roemeens Russisch Chinees
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
Taal:
Engels
Versie:
19/08/2011
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
BA00070DEN_1311.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Prosonic Flow 93.
EN
NL
Duits French Italiaans Japans Roemeens Russisch
01/07/2011
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
01/12/2002
Taal:
Engels
Versie:
01/07/2011
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA00071DEN_1311.pdf
Proline Prosonic Flow 93
PROFIBUS DP/PA
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with PROFIBUS DP/PA interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
EN
NL
Tsjechisch Duits Fins Italiaans Russisch
19/08/2011
21/09/2010
01/12/2007
01/12/2002
Taal:
Engels
Versie:
19/08/2011
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA00076DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus.
EN
NL
Duits Russisch
01/07/2011
25/10/2010
01/05/2002
Taal:
Engels
Versie:
01/07/2011
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA00079DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
Taal:
Engels
Versie:
25/10/2010
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00145DEN_1310.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
EN
NL
Duits Russisch
19/08/2011
25/10/2010
01/05/2002
Taal:
Engels
Versie:
19/08/2011
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00078DEN_1411.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Tekeningnummer
Bestelcode
F
50099250
KIT P.S.B. PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC
Tekeningnummer
Bestelcode
F
50099252
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Tekeningnummer
Bestelcode
7
50094002
Set 10 zekeringen T 2A00/250V
Tekeningnummer
Bestelcode
7
50094003
Kit amplifier 93 1CH WEA EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093780
Kit amplifier 93 1CH EES EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093781
Kit amplifier 93 1CH SEA EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093783
Kit amplifier 93 1CH CN EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093785
Kit versterker 93 2kanaals WEA EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093786
Kit amplifier 93 2CH EES EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093787
Kit amplifier 93 2CH SEA EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093788
Kit amplifier 93 2CH CN EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093789
P53/83/93/65 stroom/freq.ex.
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50098301
P53/83/93/65 stroom/freq/2 relais Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50098300
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71066579
Kit I/O 93 Profibus DP C13 Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71107614
Set Com 53/83 Profibus DP 2Interf. Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
D
50108002
PNG COM 53/83/93 Foundation Fieldbus Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71095035
P53/8x/93 stroom+3 interface Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
D
50096833
P53/P8x/P93 stroomuitgang
Tekeningnummer
Bestelcode
3
50096834
P53/P8x/P93 stroomuitgang
Tekeningnummer
Bestelcode
3
50096834
Kit Sub PCB frequentie uitgang
Tekeningnummer
Bestelcode
4
50096835
Kit Sub PCB frequentie uitgang
Tekeningnummer
Bestelcode
4
50096835
PNG SUBPRINT 53/83/93 RELAIS UITGANG
Tekeningnummer
Bestelcode
6
50096836
PNG SUBPRINT 53/83/93 RELAIS UITGANG
Tekeningnummer
Bestelcode
6
50096836
Tekeningnummer
Bestelcode
5
50096837
P53/83/93 display wandbehuizing
Tekeningnummer
Bestelcode
E
50096755
P5x/8x/9x busprint wandbeh.
Tekeningnummer
Bestelcode
10
50094017
P5x/8x/9x I/O aansluitpr. wandbeh.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
50094014
Kit connec.plate 90/93 1CH wall enclo.
Tekeningnummer
Bestelcode
9
50099256
Kit connec.plate 93 2CH wall enclo.
Tekeningnummer
Bestelcode
9
50099257
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Tekeningnummer
Bestelcode
30
50108140
P5x/P8x/P9x DAT.MOD. Meetpunt
Tekeningnummer
Bestelcode
2
50094004
PNG WARTEL M20 x 1,5 ( 10 STUKS )
Tekeningnummer
Bestelcode
12
50096840
PNG Wartel verloop M20 x 1,5/NPT 1/2" (1
Tekeningnummer
Bestelcode
12
50098042
PNG Wartel verloop M20 x 1,5/G 1/2" (10
Tekeningnummer
Bestelcode
12
50098041
Tekeningnummer
Bestelcode
12
50098037
PNG Wartel Found. Fieldbus
Tekeningnummer
Bestelcode
12
50094984
Kit 2 Screening sheet wall enclo.
PNG Dekselafdichtingen Veldbehuzing
Tekeningnummer
Bestelcode
11
50094041
Commubox FXA193 (RS232) - Service
Sensor paar-40...80oC Prosonic F DDU18
Sensor paar 0...170oC Prosonic F DDU 18
Prosonic F wanddikte sensor DDU19
Overview auxiliary equipment
see spare part picture
Prosonic Flow 93 transmitter
Prosonic Flow W, flow sensor set
Prosonic Flow 91/93/93T,sensor kabel set
Sensor houder set voor Prosonic Flow W/P
Prosonic Flow W/P, install.set Clamp On
Prosonic Flow W, install. set inbouw
Prosonic Flow 91/93 W/P, conduit adapter
Prosonic Flow, koppelpasta
Prosonic Flow 93, Ombouwkit ingang/uitg.
Transmitter 90/93, montageset
Prosonic Flow 93, software pakket
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles