©Endress+Hauser
Opvolger
Highly cost-effective wafer flowmeter with easy-to-use operation concept
Meer informatie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Product headline
std_productprofile_product_usp_8041. For basic water applications, optimized for limited space and plastic pipe installations.
Sensor features
Easy, fast centering of the sensor – innovative housing construction. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6675. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6676. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6677.
Transmitter features
Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Transmitter housing made of durable polycarbonate or aluminium. WLAN access. Integrated data logger: measured values monitoring.
Wetted materials
Liner: Polyamide Electrodes: 1.4435 (316L)
Max. meetfout
Volume flow: ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Measuring range
9 to 4700 dm³/min (2.5 to 1250 gal/min)
Medium temperature range
0 to +60 °C (+32 to +140 °F)
Ambient temperature range
–20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Sensor housing material
AlSi10Mg, coated Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated
Transmitter housing material
Polycarbonat; AlSi10Mg, coated
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display, web browser and operating tools possible
Outputs
3 ouputs: 0‐20 mA/4‐20 mA HART (active) Pulse/frequency/switch output (passive) Pulse/frequency output (passive) Switch output (passive)
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485
Power supply
AC 100 to 240 V / AC/DC 24 V
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Pressure approvals and certificates
Hygienic approvals and certificates
ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Meest gedownload
Proline Promag D 400
Technical Information
Electromagnetic flowmeter
Meter designed as compact wafer version with a state‐of‐the‐art transmit
ter for Water & Wastewater
EN
NL
DE FR JA PL RU ZH
14/03/2017
04/12/2014
05/06/2014
18/10/2013
15/06/2012
Taal:
Engels
Versie:
14/03/2017
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
TI01044DEN_0516.pdf
Proline Promag D 400
HART
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
NL
DE FR JA PL RU ZH
14/03/2017
05/06/2014
18/10/2013
15/06/2012
Taal:
Engels
Versie:
14/03/2017
Bestandsgrootte:
6.8 MB
Bestandsnaam:
BA01061DEN_0416.pdf
139 documenten
Proline Promag D 400
Technical Information
Electromagnetic flowmeter Meter designed as compact wafer version with a state‐of‐the‐art transmit ter for Water & Wastewater
EN
NL
Duits French Japans Pools Russisch Chinees
14/03/2017
04/12/2014
05/06/2014
18/10/2013
15/06/2012
Taal:
Engels
Versie:
14/03/2017
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
TI01044DEN_0516.pdf
Proline Promag D 400
HART
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
NL
Duits French Japans Pools Russisch Chinees
14/03/2017
05/06/2014
18/10/2013
15/06/2012
Taal:
Engels
Versie:
14/03/2017
Bestandsgrootte:
6.8 MB
Bestandsnaam:
BA01061DEN_0416.pdf
Proline Promag D 400
PROFIBUS DP
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
NL
Duits Pools Chinees
04/12/2014
05/06/2014
Taal:
Engels
Versie:
04/12/2014
Bestandsgrootte:
5.6 MB
Bestandsnaam:
BA01232DEN_0214.pdf
Proline Promag D 400
EtherNet/IP
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
NL
Duits Chinees
05/06/2014
18/10/2013
Taal:
Engels
Versie:
05/06/2014
Bestandsgrootte:
5.7 MB
Bestandsnaam:
BA01212DEN_0214.pdf
Proline Promag D 400
Modbus RS485
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
NL
Duits Chinees
04/12/2014
Taal:
Engels
Versie:
04/12/2014
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
BA01229DEN_0114.pdf
Proline Promag 400
EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN
NL
Duits
01/02/2022
23/12/2015
Taal:
Engels
Versie:
01/02/2022
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
GP01046DEN_0221-00.pdf
Electromagnetic flowmeter
EN
NL
Duits French Japans
01/09/2021
14/03/2017
07/12/2015
Taal:
Engels
Versie:
01/09/2021
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
GP01043DEN_0321.pdf
Proline Promag 400
PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN
NL
Duits
01/02/2022
23/12/2015
Taal:
Engels
Versie:
01/02/2022
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
GP01044DEN_0221-00.pdf
Proline Promag 400
Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
EN
NL
Duits
01/02/2022
23/12/2015
Taal:
Engels
Versie:
01/02/2022
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
GP01045DEN_0221-00.pdf
PROFIBUS DP transmitter met elektromagnetische sensor
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks Chinees
01/02/2022
01/02/2019
Taal:
Nederlands
Versie:
01/02/2022
Bestandsgrootte:
3.4 MB
Bestandsnaam:
KA01420DNL_0221-00.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Tekeningnummer
Bestelcode
45
71228789
Kit connec. board, D, compact, electr.
Tekeningnummer
Bestelcode
40
71228791
Electronic Promag 400 Index C
Tekeningnummer
Bestelcode
30
XPD0014-
Kit connec. board, D/L/W, remote,electr.
Tekeningnummer
Bestelcode
40
71228790
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS
Tekeningnummer
Bestelcode
44
50098018
Electronic Promag 400 Index C update
Tekeningnummer
Bestelcode
30
XPD0040-
Tekeningnummer
Bestelcode
39
71185788
Display module, 4-draads, 400
Tekeningnummer
Bestelcode
50
XPD0017-
Kit cover, polycarbonate, 400(C), v1+v2
Tekeningnummer
Bestelcode
20
71443262
Kit deksel, alu, 400, 500 digitaal
Tekeningnummer
Bestelcode
20
71384170
PNG Deksel aansluitruimte
Tekeningnummer
Bestelcode
24
50094038
Repair kit cover, remote version
Tekeningnummer
Bestelcode
24
71247838
Kit 10 afdekdichtingen, polycarbonaat
Tekeningnummer
Bestelcode
25
71278077
Kit 10 dekseldicht. alu,400,500 digitaal
Tekeningnummer
Bestelcode
25
71278078
Kit housing gasket, D/L/W,compact,400(C)
Tekeningnummer
Bestelcode
71
71228793
Kit huispakking FS Stnd/HT
Tekeningnummer
Bestelcode
73
50098023
Kit housing parts, D/L/W, compact,400(C)
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71228794
Kit onderdelen behuizing FS Stnd/HT
Tekeningnummer
Bestelcode
13
50098019
Kit 10 wartels M20x1,5, D=5-12, FPM
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236702
Kit 10 wartels M20x1,5, D=5-12, FPM
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236702
PNG WARTEL M20 x 1,5 ( 10 STUKS )
Tekeningnummer
Bestelcode
17
50096840
Kit 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236703
Kit 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236703
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Tekeningnummer
Bestelcode
17
50098041
Kit 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236704
Kit 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236704
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Tekeningnummer
Bestelcode
17
50098042
Kit 10 wartels M20x1,5, D=5-12, FPM
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236702
Kit 10 wartels M20x1,5, D=5-12, FPM
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236702
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236706
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236706
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236706
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236706
Kit 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236703
Kit 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236703
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236706
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236706
Kit 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236704
Kit 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236704
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236706
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236706
Kit 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236704
Kit 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Tekeningnummer
Bestelcode
15
71236704
Promag, kabel separate uitvoering
Kit display bescherming,400,500 digitaal
Tekeningnummer
Bestelcode
82
71228792
Transmitter/ ombouwkit Promag 400
Montage kit, transmitter Promag 400/800
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles