Ontdek het nieuwe tijdperk van biofarmaceutische productontwikkeling
In het laboratorium waar nieuwe fasen van medicijnontwikkeling plaatsvinden in life sciences worden nieuwe medicijnen en behandelingen ontdekt en ontwikkeld door uitgebreid onderzoek. In laboratoria wordt het fundament gelegd van kwaliteitsbewaking, omdat veelbelovende medicijnen zich door procesontwikkeling en proefschaal bewegen, gevolgd door klinische en dan commerciële productie. Tijdens de lab-schaal research-fase vindt een significante hoeveelheid analytische ontwikkeling plaats. Als een veelbelovend medicijn de ontwikkelingsfase is gepasseerd en werkzaam is, begint de procesoptimalisatie, wat een cruciale stap in de biofarmaproductie is. Deze vroege fase van de product-levenscyclus is nogal een uitdaging en kostbaar. Daarom kunnen efficiëntie-verbeteringen in deze vroege fase later de winstgevendheid verbeteren.
Procesinzichten
Procesinzichten in realtime voor een snellere markttoegang
Als u begint met het bepalen en valideren van processen, methoden en parameters bij de ontwikkeling van een nieuw micro-organisme gloren er veel mogelijkheden aan de horizon. Tijd is hier echter heel belangrijk. Snel handelen is geboden voor het op de markt brengen van uw biologische medicijn. Het kiezen van de juiste cellijnen en het optimaliseren van cultuurmedia is van grote invloed op productiviteit, productkwaliteit en veiligheid. Ook het begrijpen van de wisselwerking tussen upstream- en downstream-processen is essentieel. Gelijk aan het begin de juiste koers uitzetten voor de productontwikkeling helpt waarborgen dat een proces veerkrachtig, efficiënt en kostenefficiënt is.
Real-time inline-procesanalysetechnologieën, zoals Endress+Hauser's Raman-systemen en Memosens digitale sensortechnologie, openen de deur naar echt begrip van het proces, optimalisatie en gegevensgestuurde beslissingen. Met 24/7 bewaking van de procestoestand weet u meteen als de omstandigheden te sterk veranderen, en kunt u snel proactieve aanpassingen uitvoeren om kwaliteitsproblemen of productverliezen te voorkomen. Uiteindelijk zullen deze procesinzichten de ontwikkeling van het gewenste molecuul drastisch versnellen, waardoor de marktintroductie wordt versneld en optimale patiëntresultaten worden bereikt.
Tutorials
Kom meer te weten over onze inline-meettechnologieën
Wilt u een overzicht van de meetprincipes achter onze geavanceerde inline-meetsystemen voor de biofabricage? Raadpleeg deze pagina's voor een korte tutorial.
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Door te kiezen voor het Liquiline platform, kiest u er effectief voor om minder geld te besteden aan voorraad houden, bespaart u installatietijd en verkrijgt u meer operationele veiligheid!
eBook
Een breed meetproductaanbod geoptimaliseerd voor upstream- en downstream-toepassingen
Van chemische samenstelling tot pH, DO, OD, concentratie en geleidbaarheid, bij ons vindt u het allemaal.
Endress+Hauser heeft een uitgebreid productaanbod op het gebied van bioprocessing. Deze productreeks omvat geavanceerde Raman-systemen en Memosens-technologie voor nauwkeurige procesbewaking en strakke controle van alle relevante parameters. Door gebruik te maken van deze tools van wereldklasse kunt u nieuwe producten veel sneller op de markt brengen. Van metingen van pH-waarden tot opgeloste zuurstof, geleidbaarheid en chemische samenstelling, ons analyseproductaanbod voor bioprocessing registreert kritische gegevens en geeft waardevolle inzichten, zodat uw proces in werking blijft en uw product vorm krijgt. Download de eBook en ontdek hoe onze inline-meetsystemen uw productontwikkeling een boost kan geven.
Selecteer producten voor real-time meting van de chemische samenstelling
Endress+Hauser Raman-spectroscopiesystemen, ondersteund door Kaiser Raman-technologie, is het favoriete productaanbod in de life sciences-industrie voor het meten van de chemische samenstelling in realtime in upstream- en downstream-bioprocessen van lab tot productie. We bieden een volledige reeks Raman-instrumenten die perfect werken met verschillende bioreactor-setups, zoals benchtop-glas, plastic en roestvrij staal. Hier zijn enkele voorbeelden voor herbruikbare en eenmalige bioreactor-opstellingen.
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Selecteer producten voor nauwkeurige bewaking van pH, DO, geleidbaarheid en concentratie
Endress+Hauser’s productaanbod van vloeistofanalysemeetinstrumenten (waaronder digitale sensoren, transmitters, fotometers en armaturen) levert nauwkeurige en consistente meetwaarden van belangrijke procesparameters zoals pH, opgeloste zuurstof, geleidbaarheid en meer. Voorzien van Heartbeat Technology met mogelijkheden voor voorspelbaar onderhoud leveren onze digitale analyse-instrumenten een lange sensorlevensduur en volledige schaalbaarheid van het laboratorium naar de proeffabriek en het proces. Hier worden ter kennismaking slechts enkele producten onder de aandacht gebracht.
Er moet met een hoop rekening worden gehouden bij het beoordelen van inline-meetechnieken ter ondersteuning van uw inspanningen voor de productontwikkeling. Belangrijk is, om de hoofdfactoren zoals breedte van het productaanbod, kwaliteit van de materialen, flexibiliteit van integreermogelijkheden en wereldwijde service en ondersteuning te overwegen. Hier zijn enkele antwoorden op veelgestelde vragen die betrekking hebben op de manier waarop onze Raman- en digitale vloeistofanalyse-technologieën uw behoeften bij de productontwikkeling kunnen ondersteunen.
Uw life sciences-partner
Waarom kiezen life sciences-bedrijven voor Endress+Hauser?
Heel eenvoudig, onze staat van dienst spreekt boekdelen. Bekijk deze infographic om te zien waarom Endress+Hauser het vertrouwen van toonaangevende biofarmaceutische bedrijven van over de hele wereld geniet.
Veel PAT- en procesontwikkelingswetenschappers zoeken tegenwoordig naar nieuwe biotech-oplossingen voor het naadloos schalen van lab naar productie en het optimaliseren van bestaande processen. Ontdek hoe het brede productaanbod van Endress+Hauser op het gebied van biobehandeling kan helpen om deze belangrijke zakelijke doelen te bereiken.
Geleidelijk opschalen naar productie
Maak een schaalbaar proces dat makkelijk kan worden overgebracht naar de productie met verschillende bioreactor-setups.
Bespreek uw uitdagingen bij de productontwikkeling met onze life sciences-experts
Op zoek naar hulp voor het versnellen van de productontwikkeling? Onze lokale Endress+Hauser-experts voor life sciences procesautomatisering helpen u graag.
Our Raman spectroscopic systems are powered by Kaiser Raman technology, enabling non-invasive chemical composition analysis of a material without needing to extract, prepare, or destroy the sample.
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën en farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .