Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Industriële energie-efficiëntie verbeteren met inzichten in utiliteiten voor alle industrieën

Industrieel energiebeheer en optimalisatie van het energieverbruik zorgen voor energiebesparingen in alle industrieën en vormen de basis voor duurzamere processen

Energiebesparing in utiliteiten
Verzend het formulier om te downloaden
Inleiding

Het belang van operationele duurzaamheid

Afhankelijkheid van utiliteiten is een wereldwijd probleem. Als gevolg van de gebeurtenissen in de wereld, de beschikbaarheid van hulpbronnen en de stijgende energieprijzen zijn duurzame processen belangrijker dan ooit. Binnen industriële faciliteiten wordt gebruikgemaakt van primaire voorzieningen, zoals elektriciteit, water en gas, en secundaire voorzieningen die met primaire utiliteiten worden gegenereerd, zoals stoom, perslucht en warmte. Een optimaal gebruik van hulpbronnen is de sleutel tot duurzaamheid en winstgevendheid.

Oplossingen voor stoom, perslucht, verwarming, koeling en industriële gassen

Ontdek hoe meettechnologie u kan helpen om de energiemonitoring te verbeteren en kosten te besparen in veel belangrijke utiliteitsprocessen.

Verzend het formulier om te downloaden
Nieuwe mogelijkheden

Energieverbruik identificeren

Optimalisatie begint met het installeren van de juiste instrumenten op de juiste plek. Deze instrumenten genereren gegevens, die verzameld en samengevoegd kunnen worden. Als ze op de juiste manier worden geanalyseerd, vertellen de gegevens een verhaal over de fabriek, waardoor het personeel een gedetailleerd inzicht krijgt in hun activiteiten. Het team van Endress+Hauser hanteert een aantal benaderingen om gedetailleerde en nauwkeurige informatie te garanderen: 

Gebruikmaken van omvangrijke proceskennis

Dankzij de omvangrijke proceskennis kan het team rechtstreeks samenwerken met het fabriekspersoneel om de meetbehoeften te bepalen

Bekijken van de huidige vereisten voor utiliteiten

Een holistisch onderzoek van een faciliteit stelt teams in staat strategische metingen te identificeren om gegevens van hoge kwaliteit te leveren die worden gebruikt om inzichten te creëren. De Heartbeat Technology van Endress+Hauser helpt bijvoorbeeld bij het digitaliseren van fabrieken door diagnostische, verificatie- en bewakingsgegevens te leveren waarmee een digitale tweeling kan worden gerealiseerd

Naleving van regelgeving

Gecontroleerd wordt of er wordt voldaan aan alle relevante normen en voorschriften op het gebied van energiemonitoring en het verbruik van energie en hulpbronnen. Deze voorschriften kunnen op lokaal, nationaal of mondiaal niveau zijn vastgesteld.

De juiste informatie leidt tot bruikbare inzichten voor efficiëntieverbeteringen

Het verzamelen van gegevens moet doorgaan, zodat de efficiëntie toeneemt en er nalevingsrapporten kunnen worden opgesteld. Daarnaast zijn de juiste softwaretools nodig om de procedures voor het verplaatsen van operationele gegevens naar deelbare rapporten te vereenvoudigen, die op hun beurt kunnen worden gebruikt om de resultaten binnen het bedrijf te communiceren en om aan te tonen dat aan de voorschriften wordt voldaan.

Casestudy Pierre Kellenberger Photography
Succesverhaal

Hoe een klant de energie-efficiëntie verbeterde

In één faciliteit leidden een slechte isolatie, defecte condensaatpotten en druk- en temperatuurschommelingen tot condensatie van stoom in de pijp, waardoor zich natte stoom vormde. Dit veroorzaakte een slechte energieoverdrachtsefficiëntie en een gevaarlijke waterslag.

Om deze problemen aan te pakken, werd de infrastructuur verbeterd. Daarnaast werden er multivariabele vortex-flowmeters geïnstalleerd in het hele stoomsysteem om problemen te identificeren voordat ze zich voordoen.

Vragen en antwoorden

Hoe te beginnen met het optimaliseren van de energie-efficiëntie: een antwoord op de belangrijkste vragen

Fabrieksmanagers en engineers begrijpen tegenwoordig de noodzaak om hun kernprocessen te bewaken met behulp van nauwkeurige instrumenten. Maar als u net begint en op zoek bent naar manieren om de energie-efficiëntie te verbeteren, hebt u misschien vragen over energiebesparende oplossingen en welke technologieën daarbij kunnen helpen.

Bespreek uw productie-uitdagingen met onze expert

Meer informatie over energie-efficiëntie

Meer informatie over energiebesparing in utiliteiten