Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Industrieel persluchtsysteem ©Endress+Hauser
Industrieel persluchtsysteem

Ontdek besparingsmogelijkheden in uw persluchtsysteem

Tot 10% van het elektriciteitsverbruik in de industrie wordt gebruikt om perslucht te produceren en 95% van deze energie gaat verloren als afvalwarmte tijdens het proces. Bovendien "verdwijnt" een deel van de geproduceerde perslucht door lekkage in het toevoernetwerk. Desondanks worden financiële verliezen als gevolg van inefficiënte persluchtsystemen nog steeds onderschat, genegeerd of als een feit geaccepteerd.

Deze verliezen kunnen worden beperkt met energiebeheeroplossingen, waarmee u op betrouwbare wijze zwakke punten en besparingsmogelijkheden in uw persluchtsystemen kunt identificeren en het specifieke energieverbruik van compressoren continu kunt bewaken.

Efficiëntie van persluchtsystemen

Energiebesparende maatregelen, zoals het beperken van lekkage en het bewaken van filters om de druk te verlagen, kunnen worden genomen om een maximale efficiëntie van uw persluchtsystemen te garanderen. Perslucht moet idealiter droog zijn, omdat vocht uiteindelijk kan leiden tot storingen in het persluchtsysteem. Door instrumenten als de t-mass I 500 van Endress+Hauser te gebruiken om de flow te meten, kunt u de veiligheid van uw luchtcompressoren garanderen, terwijl het bewaken van de druk uw energieverlies gering houdt.

De efficiëntie van het persluchtsysteem kan worden verbeterd door:

  • lekkage te beperken en filters te bewaken
  • de lucht voor de compressoren op het koudste punt aan te zuigen
  • de afvalwarmte van de compressor te gebruiken
  • de werkdruk van het systeem te verlagen
  • de compressoren tijdens downtime stationair te laten draaien
  • de efficiëntie van de compressor continu te bewaken en de onderhoudsintervallen daarop aan te passen
Procesoverzicht perslucht ©Endress+Hauser
Procesoverzicht

Uw persluchtsystemen bewaken met slimme instrumenten

Naast elektrische energieverliezen "verdwijnt" tot 30% van de geproduceerde perslucht door lekkage in het toevoernetwerk. Door de juiste onderhoudsmaatregelen te nemen, kan dit laatste cijfer echter worden teruggebracht tot ongeveer 10-20%, waardoor het stroomverbruik daalt. In grootschalige systemen kan dit neerkomen op een jaarlijkse besparing van honderdduizenden dollars.

Met de energiebeheeroplossingen van Endress+Hauser kunnen gebruikers op betrouwbare wijze zwakke punten en besparingsmogelijkheden in persluchtsystemen identificeren, terwijl ze voor elke compressor specifieke verhoudingen tussen energieverbruik en persluchtproductie kunnen bewaken.

Krijg transparantie en inzicht in uw proces en verhoog de veiligheid met deze instrumenten

Industrieel energiebeheer voor stoom, perslucht, verwarming, koeling en industriële gassen begint met het gebruik van de juiste instrumenten

Verzend het formulier om te downloaden

Bespreek uw productie-uitdagingen met onze expert

Onze plaatselijke Endress+Hauser-experts helpen u graag

Lees meer over de producten van Endress+Hauser voor het besparen van energie