Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Compleet troebelheidsmeetpunt

Lage-troebelheidsmeetpunt voor drinkwater en proceswater

Alles wat u nodig hebt voor een betrouwbare en uiterst nauwkeurige troebelheidsmeting

71481762
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
Prijs na configuratie in winkelwagentje

Troebelheidssensor
Turbimax CUS52D

De Turbimax CUS52D is een slimme sensor met laboratoriumnauwkeurigheid waarmee de werking zonder toezicht van alle troebelheidsmeetpunten in drinkwaterproductie en veel andere toepassingen met vers, proces- of zoutwater mogelijk is. Deze kan rechtstreeks in uw leiding worden aangebracht, waardoor kan worden bespaard op kostbare bypass-installaties en productverliezen worden voorkomen. Dankzij de digitale Memosens-technologie biedt de Turbimax CUS52D optimale proces- en data-integriteit, eenvoudige bediening en voorspellend onderhoud.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Single beam scattered light

  • Application

    Turbidity measurement in:
    Drinking and process water
    Saline water
    Utilities of all industries

  • Installation

    Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels

  • Design

    40 mm sensor

  • Dimension

    40 mm design, hygienic Clamp-version
    320 x 40 mm

  • Material

    Stainless steel version: 1.4404
    Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
    Optical windows: sapphire
    O-rings: EPDM

  • Measuring range

    0.000 to 4000 FNU

  • Process pressure

    Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
    Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs)

  • Ingress protection

    IP68

  • Output / communication

    Memosens

  • Meetprincipe

    Single beam scattered light

  • Application

    Turbidity measurement in:
    Drinking and process water
    Saline water
    Utilities of all industries

  • Installation

    Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels

  • Measuring range

    0.000 to 4000 FNU

  • Measuring principle

    Nephelometric turbidity sensor (90° scattering) according to ISO7027

  • Design

    40 mm sensor

  • Material

    Stainless steel version: 1.4404
    Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
    Optical windows: sapphire
    O-rings: EPDM

  • Dimension

    40 mm design, hygienic Clamp-version
    320 x 40 mm

  • Process temperature

    Stainless steel version: -20 to 85 °C (0 to 185 °F)
    Plastic version: -20 to 60°C (-4 to 140 °F)

  • Process pressure

    Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs
    (7.3 to 145 psi abs)
    Plastic version: 0.5 to 6 bar abs
    (7.3 to 87 psi abs)

  • Temperature sensor

    Stainless steel version:-20 to 85 °C
    (0 to 185 °F)
    Plastic version: -20 to 60°C
    (-4 to 140 °F)

  • Ingress protection

    IP68

  • Output / communication

    Memosens

  • Additional certifications

    ISO 7027

Troebelheidsarmatuur
Flowfit CUA252

De Flowfit CUA252 is een troebelheidsflowarmatuur voor alle drinkwater- en proceswatertoepassingen. Dankzij de zeer geringe lichtterugkaatsing zijn betrouwbare waarden zelfs in het laagste meetbereik mogelijk – voor nauwkeurige informatie over uw proces. Het robuuste PE-materiaal is bestand tegen hoge druk en temperatuur en is geschikt voor drinkwater. Zo gaat in het proces geen druppel water verloren. De handige klembevestiging en de automatische ontluchting bespoedigen de installatie en inbedrijfstelling van de sensor.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Single beam scattered light

  • Application

    Flow-through-assembly for potable water
    applications
    and distribution networks
    flow-through assembly for process water
    applications

  • Installation

    Flow-through-assembly for potable water
    applications
    and distribution networks
    flow-through assembly for process water
    applications

  • Design

    PE100

  • Material

    PE100

  • Dimension

    350 x 120 mm

  • Process temperature

    0 to 50°C

  • Process pressure

    0 to 6 bars

  • Connection

    G 1 1/4 and vaious adapters

1-/2-kanaals transmitter
Liquiline CM442

Met de transmitter Liquiline CM442 kunt u maximaal 2 Memosens-sensoren naar keuze aansluiten en meer dan 12 parameters meten. Hij biedt automatische sensorherkenning en een eenvoudige bediening en deelt gestandaardiseerde reserveonderdelen met alle andere instrumenten van het Liquiline-platform. Met zijn ingangen, uitgangen, regelaars en rekenmodules kunt u zelfs reinigingssystemen of doseerpompen bewaken. Heartbeat Technology helpt u de ideale balans te vinden tussen meetpuntbeschikbaarheid en onderhoudskosten.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Potentiometric

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingress protection

    IP66 / IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Sensor ORP / Redox

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingress protection

    IP66 / IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Conductive

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingress protection

    IP66 / IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Amperometric oxygen measurement

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingress protection

    IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input

  • Output / communication

    2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Free chlorine

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input

  • Output / communication

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Four beam alternating light

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingress protection

    IP66 / IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Output / communication

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
    Alarmrelay, 2x relay

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Ultrasonic sensor

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimension

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Ingress protection

    IP66 / IP67

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Additional certifications

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Meetprincipe

    Fluorescence measurement

  • Meetprincipe

    UV photometric

  • Characteristic

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Design

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Process temperature

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Application

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Input

    1 to 2x Memosens digital input

Ultrasoon reinigingssysteem
CYR52

Het CYR52 ultrasoon reinigingssysteem verwijdert oppervlakverontreiniging en luchtbellen van uw Turbimax CUS52D-troebelheidssensor, waardoor betrouwbare, automatische en zelfstandige troebelheidsmetingen worden ondersteund. Bovendien kunt u uw service-intervallen inplannen om uw onderhoudsstrategie te optimaliseren. De CYR52 biedt contactloze reiniging zonder procesonderbreking, waardoor deze een uitstekende keuze is voor hygiënische toepassingen.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Single beam scattered light

Vaste-stofreferentie
CUY52

De CUY52 vaste-stofreferentie is een slimme verificatietool voor de Turbimax CUS52D-troebelheidssensor. De uitvoering hiervan is vernuftig eenvoudig en hiervoor hoeven geen vloeistofkalibratienormen te worden gebruikt. Elke verificatie verloopt dus snel en veilig: noch uw personeel noch uw proces komt in contact met vloeistoffen zoals het schadelijke formazine. Met CUY52 hebt u al uw meetpunten in drinkwater en proceswater onder controle.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Meetprincipe

    Single beam scattered light

  • Application

    verificaton tool for CUS52D, calibration
    vessels with extrem low backscattering

  • Installation

    For verification resp.calibration/adjustemet
    purpose only

  • Process temperature

    0..50C

  • Process pressure

    1bar (ambient)