Overzicht specificaties
-
Measuring range
2µS/cm - 2000 mS/cm
-
Process temperature
max. 180°C (PEEK)
(356°F)max. 125°C (PFA)
(254°F) -
Process pressure
max. 20 bar (PEEK)
(290 psi) max. 16 bar (PFA)
(233 psi)
Toepassingsgebied
De Indumax CLS50 is een inductieve geleidbaarheidssensor voor standaardtoepassingen, toepassingen in gevaarlijke omgevingen en hogetemperatuurtoepassingen. Profiteer van de hoge chemische bestendigheid en de lange levensduur dankzij robuuste materialen (PFA, PEEK). Bovendien is het instrument ongevoelig voor vervuiling en presteert het uiterst betrouwbaar, zelfs in corrosieve en agressieve media. Het brede temperatuurbereik van -20 tot +180 °C laat niets te wensen over.
De Indumax CLS50 meet de toroïdale geleidbaarheid in:
Chemische industrie:
- Meting van de concentratie zuren en basen
- Kwaliteitscontrole van chemische producten in tanks en leidingenVoedingsmiddelen & drank:
Fasescheiding van product-productmengsels in leidingsystemenAfvalwaterindustrie:
- Toevoerbewaking
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX, FM, CSA, NEPSI, is de sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Lange levensduur en hoge chemische bestendigheid, zelfs onder zware omstandigheden
Vuilafstotende materialen en grote sensoropening voorkomen vervuiling
Breed temperatuurbereik en zeer bestendige materialen maken de sensor geschikt voor vrijwel elke toepassing
Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Goedgekeurd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Engelse versie - 08/2023
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature applications
EN NL 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Taal:
Engels
Versie:
09/08/2023
Bestandsgrootte:
943.2 KB
Bestandsnaam:
TI00182CEN_2023-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Nederlandse versie - 08/2023
Inductieve geleidbaarheidssensor voor standaard-, Ex- en hogetemperatuurapplicaties
EN NL 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Taal:
Nederlands
Versie:
09/08/2023
Bestandsgrootte:
808.3 KB
Bestandsnaam:
BA00182CNL_2323-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applicationsEN NL 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Taal:
Engels
Versie:
09/08/2023
Bestandsgrootte:
943.2 KB
Bestandsnaam:
TI00182CEN_2023-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Inductieve geleidbaarheidssensor voor standaard-, Ex- en
hogetemperatuurapplicatiesEN NL 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Taal:
Nederlands
Versie:
09/08/2023
Bestandsgrootte:
808.3 KB
Bestandsnaam:
BA00182CNL_2323-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
FM IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasTaal:
Engels
Versie:
22/03/2022
Bestandsgrootte:
429.3 KB
Bestandsnaam:
XA02843CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 31/01/202220/10/2021Taal:
Engels
Versie:
31/01/2022
Bestandsgrootte:
459.6 KB
Bestandsnaam:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 31/08/202308/03/202201/05/2009Taal:
Engels
Versie:
31/08/2023
Bestandsgrootte:
529.2 KB
Bestandsnaam:
XA00441CEN_1423-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx ia IIC T4/T6 Ga (alleen CLS50D)
Veiligheidsinstructies voor elektrische uitrusting in
explosiegevaarlijke omgevingEN NL 07/03/202201/01/200701/09/200301/02/2000Taal:
Nederlands
Versie:
07/03/2022
Bestandsgrootte:
444.7 KB
Bestandsnaam:
XA00182CNL_1322-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326CEN NL 01/03/202231/03/2021Taal:
Engels
Versie:
01/03/2022
Bestandsgrootte:
507 KB
Bestandsnaam:
XA02375CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductieve geleidbaarheidssensor voor standaard-, Ex- en
hogetemperatuurapplicaties
ATEX / NEPSI Ex ic IIC T3 T4/T6 GcEN NL 20/09/202303/01/202307/03/2022Taal:
Nederlands
Versie:
20/09/2023
Bestandsgrootte:
542.9 KB
Bestandsnaam:
XA02837CNL_0323-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Indumax CLS50D, CLS50, CLS54
CSA IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 24/03/2022Taal:
Engels
Versie:
24/03/2022
Bestandsgrootte:
438.4 KB
Bestandsnaam:
XA02836CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
INMETRO Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 25/07/2024Taal:
Engels
Versie:
25/07/2024
Bestandsgrootte:
442.8 KB
Bestandsnaam:
XA03306CEN_0124-00.pdf
-