Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Ultrasone flowmeters

Veelzijdige en economische flowmeting van gassen en vloeistoffen tot een nominale diameter DN 4000

Ultrasone Flowmeters: Lekdetectie

Met behulp van ultrasone geluidsgolven kan het volume van een breed scala aan gassen en vloeistoffen worden gemeten onafhankelijk van elektrische geleidbaarheid, druk, temperatuur of viscositeit.
In toepassingen die een traceerbare en gegarandeerde nauwkeurigheid vereisen, hebben inline ultrasone sensoren de voorkeur. Clamp-on ultrasone sensoren worden daarentegen aan de buitenkant op de buis geïnstalleerd waardoor installatie achteraf en tijdelijke metingen mogelijk zijn.

15 Producten
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Ultrasone flowmeters

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Clamp-on sensoren

  • Voor installatie achteraf zonder onderbreking van het proces
  • Agressieve vloeistoffen kunnen zonder problemen worden gemeten, zelfs onder hoge druk
  • Geschikt voor buizen gemaakt van kunststof, staal, gietijzer, samengestelde materialen (gevoerd/ongevoerd)
  • Voor buisdiameters tot DN 4000 (156 ")

In-line sensoren

  • Gegarandeerde nauwkeurigheid dankzij een traceerbare fabriekskalibratie
  • Korte inlaat meter-runs
  • Voor buisdiameters tot DN 300 (12")

Meetprincipe Ultrasoon flowmeten

Zwemmen tegen de stroom in vereist meer kracht en tijd dan zwemmen met de stroom mee. Dit eenvoudige feit is de basis voor ultrasoon flow meten volgens de "differentiële looptijd" methode: deze methode gebruikt twee sensoren, die tegenover elkaar in de meetbuis worden geplaatst. Elke sensor kan afwisselend ultrasone signalen zenden en ontvangen, terwijl tegelijkertijd de looptijd wordt gemeten.

Zodra de vloeistof in de buis begint te stromen, worden de signalen versneld in de richting van de stroming, maar vertraagd in de tegenovergestelde richting. Het verschil in looptijd, gemeten door de twee sensoren, is direct evenredig met de flow.

Voordelen

  • Meting onafhankelijk van druk, dichtheid, temperatuur, geleidbaarheid en viscositeit (voor homogene vloeistoffen)
  • Vrije buisdoorsnede, geen drukverlies
  • Geen bewegende delen, minimaal onderhoud en instandhouding
  • Lange levensduur, geen slijtage of corrosie door de vloeistof
  • In-line of clamp-on ontwerp voor stationaire of tijdelijke flowmetingen

Downloads

Ontdek aanvullende hulpbronnen

document icon
Flowmeettechnologieën voor vloeistoffen, gassen en stoom
Producten en services van onze flowmeettechnologieën voor vloeistoffen, gassen en stoom in één oogopslag
download icon Downloaden
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon Downloaden