Waterchemie in energiecentrales – een belangrijke gezondheidsmaatregel
Water is het levenselixer van een stoomkrachtcentrale, en de kwaliteit ervan hangt af van een nauwkeurige bewaking
Waar het water in uw centrale ook vandaan komt, het moet worden behandeld om de juiste kwaliteit te hebben voor elk gebruik. Om te controleren of de chemie en de flow van het water in de centrale correct zijn, moeten de beste instrumenten worden gebruikt. En u moet het kunnen bewijzen, door middel van metingen en databestanden, om aan de voorschriften te voldoen. Verder moeten er fabrieksgaranties zijn voor de ingebouwde onderdelen. Bovenal betekent nauwkeurige en betrouwbare informatie dat u veilig water kunt hergebruiken om uw centrale zo efficiënt mogelijk te laten werken.
Hoe kunnen we helpen
Digitale metingen, gegevensopslag, rapportage – digitale hulpmiddelen helpen u bij het aantonen dat u aan alle voorschriften voldoet en dat de garantie van de ingebouwde instrumenten in orde is. Onze sensoren en meetinstrumenten bestrijken het hele spectrum van toepassingen en genereren gegevens die het leven voor u en uw laboratoriumpartners makkelijker maken. Ze kunnen zichzelf controleren en reinigen, vergen minimaal onderhoud en waarschuwen u wanneer ze aan vervanging toe zijn. Van de kleinste sensor tot het SWAS-paneel, we bieden u een complete digitale oplossing voor waterbewaking.
Betrouwbare flowmeters en instrumenten voor wateranalyse voor een optimale waterchemie
Grotere beschikbaarheid van de centrale dankzij voorspellend onderhoud
Contactloze digitale gegevensoverdracht voorkomt meetfouten als gevolg van vocht, corrosie en zoutbruggen
Applications
Betrouwbare flowmeting van gedemineraliseerd water
Zuiver, gedeïoniseerd, gedemineraliseerd water in het water-stoomcircuit moet nauwkeurig en betrouwbaar worden gemeten. Meestal worden hiervoor verschildrukflowmeters gebruikt met primaire elementen, zoals meetflenzen. Maar dergelijke op druk gebaseerde meetsystemen wijken na verloop van tijd af en moeten opnieuw worden gekalibreerd. Er zijn volumetrische alternatieven die beter presteren, meer uitgangen hebben en een kleinere inlaatlengte hebben. Deze maken gebruik van vortex-technologie, ultrasone technologie of thermische-massa-technologie.
Onze ervaring in de praktijk
De Proline Prowirl is een volumetrische vortex-flowmeter die het volume rechtstreeks lineair meet, ongeacht de flow, met een nauwkeurigheid tot 0,65%. De Proline Prosonic maakt gebruik van ultrasone technologie, met sensoren buiten de pijp, zodat deze de flow niet hindert. Hij biedt een uitzonderlijke nauwkeurigheid (tot 0,3%) en neemt weinig installatieruimte in beslag, aangezien slechts een korte inlaat- en uitlaatlengte nodig zijn. De Proline t-mass T is de meest kostenefficiënte optie. Hij biedt een hoge turndown, een lage drukval en een nauwkeurigheid tot 5%.
Alle flowmeters bieden Heartbeat Technology voor diagnose, verificatie en bewaking
Naadloze integratie met de meest gangbare protocollen op de markt
Betrouwbare silica-analyse – uitlaat van condensaatpolishinginstallatie
Stoom die de turbines van een energiecentrale binnenkomt, moet zo min mogelijk silica bevatten. Silica is zeer oplosbaar in water en eenmaal in de turbine vormt het afzettingen op oppervlakken, waardoor de warmteoverdracht wordt belemmerd en de totale efficiëntie afneemt. Om water met een zo laag mogelijk silicagehalte te produceren en zo ongeplande uitvaltijden te voorkomen, moet u het nauwkeurig kunnen detecteren en meten.
Onze ervaring in de praktijk
De silica-analyzer Liquiline System CA80SI is een colorimetrisch systeem voor het bewaken van ketelvoedingswater, stoom, condensaat en ionenwisselaars. Met maximaal zes kanalen kunt u monsters nemen van alle noodzakelijke procespunten. Maximaal 4 digitale Memosens-sensoren kunnen worden aangesloten, zodat de analyzer kan worden opgewaardeerd tot een compleet meetstation. Het instrument kan worden geïntegreerd in alle gangbare procesbewakingssystemen.
Dankzij geavanceerde diagnostiek en toegang op afstand kunnen storingen snel worden verholpen
Laag verbruik van chemicaliën
Ontworpen voor minimaal onderhoud en minimale uitvaltijden
Geoptimaliseerde geleidbaarheidsanalyse in ontziltingsinstallaties
Voor de energieproductie wordt water van wisselende kwaliteit gebruikt, dat plaatselijk wordt gewonnen. De geleidbaarheid is een belangrijke maatstaf voor het zoutgehalte en de kwaliteit van het water. Door de geleidbaarheid in een vroeg stadium te kennen, kunt u beslissen hoe en waar u het water wilt gebruiken en hoeveel u het wilt ontzilten. Of u nu gebruikmaakt van een thermisch verdampingsproces of een membraanproces (omgekeerde osmose), of zeewater of brak water gebruikt, nauwkeurige geleidbaarheidsmetingen zijn essentieel om het energieverbruik en de bedrijfskosten te verlagen.
Onze ervaring in de praktijk
De Condumax CLS15D, Indumax CLS50D en Memosens CLS82D zijn digitale sensoren voor het meten van de geleidbaarheid, die betrouwbaar en nauwkeurig presteren, zelfs in gevaarlijke omgevingen. De sensoren zijn onderhoudsarm en hebben een lange levensduur. Ze zijn bestand tegen corrosie en vocht. Ze maken gebruik van digitale Memosens-sensortechnologie, wat betekent dat de sensoren niet alleen meetgegevens opslaan, maar ook informatie over hun eigen toestand registreren, waardoor voorspellend onderhoud gemakkelijk wordt. Memosens maakt labkalibratie mogelijk.
Uitstekende herhaalbaarheid voor het nauwkeurig in kaart brengen van processen
Meetbereik kan precies worden ingesteld op de behoeften van de installatie
Bespaar kosten door onderhoud te plannen met Heartbeat Technology
Om uw koeltorens te beschermen, moet u de pH-waarde van het koelwater onder controle houden, anders riskeert u roest en corrosie. U kunt de pH-waarde op het corrosieminimum van de koeltoren houden met behulp van een zuur- of baseregelsysteem. Het koeltorenwater is echter verneveld en dringt door tot in elk verbindingspunt met conventionele bedrading, zelfs in de kritische sensoraansluitingen, en veroorzaakt geleidelijke veranderingen in de meetwaarden.
Onze ervaring in de praktijk
Met de Memosens-sensor is dit alles niet langer een probleem, aangezien de sensor geen metalen onderdelen heeft en volledig waterdicht is. Hij is 100% betrouwbaar. De meetgegevens worden via de inductieve, corrosievrije bajonetaansluiting digitaal verstuurd. De sensor kan makkelijk worden geïnstalleerd, als dompelarmatuur onder in de koeltoren of als doorstroomarmatuur in een leiding van glasvezelversterkte kunststof.
Vermijd de gevolgen van vocht, corrosie en zoutbruggen dankzij contactloze digitale gegevensoverdracht
100% betrouwbaar: digitale gegevensoverdracht via inductieve, corrosievrije bajonetaansluiting, gegarandeerde EMC-veiligheid
Plan onderhoud met voorgekalibreerde 'plug & play'-sensoren die door niet-gespecialiseerd personeel kunnen worden vervangen
Nauwkeurige, onderhoudsvrije meting van de watertoevoer
Als extra water nodig is in het koelsysteem van de energiecentrale, of voor voedingswater in het stoomcircuit, hebt u een betrouwbare flowmeter nodig die met alle soorten waterbronnen overweg kan – rivieren, putten, de zee of bronnen elders in de centrale. De flowmeter moet zelfreinigend zijn, zodat hij nauwkeurige metingen kan blijven verrichten, en grote watervolumes met uiteenlopende verontreinigingen aankunnen.
Onze ervaring in de praktijk
De compacte elektromagnetische flowmeter Proline Promag is speciaal ontworpen voor gebruik in onbehandeld water en is verkrijgbaar in maten van 0,08 inch tot 90 inch (2 mm tot 2400 mm). Het instrument is eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk in te stellen en te bedienen. Het heeft pulsuitgangen, analoge uitgangen en relaisuitgangen en is uitermate geschikt voor gebruik in hoofdstroomleidingen.
Inbedrijfstelling op afstand in combinatie met eenvoudige verificatie met behulp van Heartbeat Technology – het instrument hoeft niet te worden uitgebouwd
Zelfreinigend elektrode-reinigingscircuit houdt elektroden vrij van afzettingen
Meting zonder inlaat- en uitlaatlengten of drukverlies in de leiding
Ultrasone clamp-on-uitvoeringen leverbaar: installatie zonder procesonderbreking
Hergebruik van proceswater om verbruik en kosten te verminderen
Water kan schaars zijn of moet naar de locatie worden vervoerd. En de afvoer van afvalwater is een andere kostbare zaak. De beste manier om de kosten en milieuvriendelijkheid van uw installatie te verbeteren, is afvalwater te behandelen en het te hergebruiken voor koel-, proces- en ketelvoedingswater. Het is belangrijk dat alleen gezuiverd water van hoge kwaliteit wordt teruggevoerd naar uw energieproductieprocessen, dus u moet een rotsvast vertrouwen hebben in de nauwkeurigheid van uw bewakings- en meetinstrumenten.
Onze ervaring in de praktijk
U kunt volledig vertrouwen op de transmitters, analyzers en monsternemers van de Liquiline-serie, omdat deze instrumenten volautomatisch kunnen werken, zichzelf kunnen controleren (met behulp van Heartbeat Technology) en gemakkelijk te onderhouden zijn. Onze producten zijn uitgerust met digitale Memosens-technologie en zijn geschikt voor het bewaken en analyseren van alle fasen van de waterbehandeling, zodat u uw impact op het milieu en uw CO2-voetafdruk kunt verkleinen en kunt bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot.
Op het Memosens/Liquiline-platform kunnen alle parameters betreffende de kwaliteit met Memobase worden opgeslagen. Hierdoor zijn ze digitaal traceerbaar en kunt u te allen tijde aantonen dat u aan de milieueisen voldoet
Alle sensoren maken gebruik van hetzelfde Memosens/Liquiline-platform, waardoor de totale investeringskosten lager zijn
Het Memosens/Liquiline-platform maakt gebruik van dezelfde gebruikersinterface (HMI) en identieke onderdelen, zodat het makkelijk te gebruiken en te bedienen is
Dankzij onze ruime ervaring in onder meer de energie- en waterindustrie zijn we experts in waterbehandeling voor energieopwekking. Van proceswater tot afvalwater, Endress+Hauser biedt een uitgebreid assortiment van instrumenten en oplossingen op maat om de waterchemie in uw energiecentrale te bewaken. Dankzij geavanceerde sensortechnologieën, zoals Memosens, kunt u uw processen nog betrouwbaarder bewaken, terwijl u kosten en tijd bespaart.
> 65
Jarenlange ervaring in de industriële procestechniek
> 8000
patenten en patentaanvragen
40%
langere levensduur van digitale Memosens-sensoren
Browse door ons programma!
Analyse
Analyse
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Instrumentatieservices
Instrumentatieservices
Maximaliseer de prestaties van de fabriek, minimaliseer OPEX, verhoog de productietijd, alles in overeenstemming met de voorschriften. Werk samen met Endress+Hauser instrumentatieservices.
Gerelateerde verhalen
Ervaring
Diverse oplossingen voor uw meetinstrumenten
Het terugdringen van de onderhoudskosten kan aanzienlijke risico's inhouden, tenzij gebruik wordt gemaakt van de modernste technologieën. Met onze oplossingen bent u er zeker van dat uw instrumenten goed werken.
Bewaak de waterkwaliteit met SWAS, efficiënt en betrouwbaar
Corrosie en kalkaanslag zijn de vijanden van uw water-stoomcircuit. Daarom hebt u betrouwbare oplossingen nodig om de chemische samenstelling van het water in balans te houden.
Prestaties van waterkrachtcentrales veilig geoptimaliseerd
Overstromingsrisico's worden meestal veroorzaakt door slechte planning, onvoorspelbare natuurverschijnselen en defecte apparatuur. Bekijk onze oplossingen voor waterkrachtcentrales.
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Mijnbouw, mineralen & metalen: Delven naar een duurzame toekomst
Mijnbouw, mineralen & metalen: Delven naar een duurzame toekomst
Stimuleer efficiëntie bij het bereiken van uw ESG-doelen. Onze producten en expertise verbeteren de verwerking, productie, opslag en distributie van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen voor een duurzame toekomst.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .