Prestaties en efficiëntie van de raffinaderij verhogen met geavanceerde meet- en automatiseringssystemen
Om te voldoen aan de huidige regelgeving en aan de actuele eisen van de markt, is het soms onontkoombaar dat een olieraffinaderij moet worden geoptimaliseerd. Dat vormt altijd een grote uitdaging. Milieunormen maken nieuwe projecten duurder en complexer. Alle activiteiten moeten de uitstoot van stikstofdeeltjes (NOx) terugdringen, wat tot kostbare upgrades van bestaande installaties leidt. Door de vraag naar laagzwavelige brandstof is er meer waterstof nodig voor de productie ervan. Concurrentiedruk vraagt om hoge prestaties met maximale veiligheid en productieflexibiliteit.
50%
of all refinery streams in the USA now pass through hydrotreaters for conversion, finishing, and pretreatment purposes. Hydrodesulfurization is the largest application of catalytic technology in terms of the volume of material processed. (Source: Topsøe H., Clausen B.S., Massoth F.E. (1996) Hydrotreating Catalysis. In: Anderson J.R., Boudart M. (eds) Catalysis. Catalysis-Science and Technology, vol 11. Springer, Berlin, Heidelberg)
Met zeer nauwkeurige en betrouwbare meetinstrumenten en geavanceerde automatiseringsoplossingen biedt Endress+Hauser nieuwe mogelijkheden voor een betere bewaking en bediening van complexe raffinaderijprocessen, opslag- en laad-/losinstallaties. Nu het kostenaspect en het milieu een steeds belangrijkere rol spelen, ligt de focus meer dan ooit tevoren op efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid. Tijd dus om de raffinaderijprocessen te optimaliseren.
Verhoog de efficiëntie van de raffinaderij en optimaliseer de productiebeschikbaarheid
Verbeter de productieprestaties, met inachtneming van de voorschriften inzake gezondheid, veiligheid en milieu
Voldoe aan de nieuwste milieunormen
Applications
Metingen in destillatietorens voor ruwe olie
Nauwkeurige en betrouwbare metingen in destillatietorens voor ruwe olie zijn van groot belang voor het berekenen van het rendement, voor het realiseren van productiedoelstellingen en voor de planning. De snelheid waarmee de ruwe olie wordt toegevoerd aan de destillatietoren moet worden geoptimaliseerd en tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd dat het ruwe-oliemengsel voldoet aan de milieu-eisen. Bovendien kunnen fouten in de metingen leiden tot dure shutdowns of producten die niet aan de specificaties voldoen.
Onze ervaring in de praktijk
De engineers van Endress+Hauser helpen u bij het ontwerpen en selecteren van de juiste instrumenten voor uw kritische meetpunten.
Voer continue niveaumetingen uit met geleide-golfradarsensoren
Integreer de coriolis- of vortex-flowmeter voor nauwkeurige metingen in veeleisende omgevingen
Vergroot de procesbeschikbaarheid en de -betrouwbaarheid en verhoog de veiligheid
De steeds strengere milieuvoorschriften vereisen een aanzienlijke verlaging van het zwavelgehalte van olieproducten en die verlaging kan alleen worden bereikt door katalytische ontzwaveling in een hydrofiner. Een belangrijke uitdaging voor exploitanten van installaties is het voorkomen van kanaalvorming en hotspots in de hydrofiner.
Onze ervaring in de praktijk
De multipoint-temperatuurarmatuur MultiSens Flex van Endress+Hauser, die zich in vele toepassingen over de hele wereld heeft bewezen, bevat meerdere temperatuursensoren, die in een individuele nozzle zijn gemonteerd. Uw vat heeft slechts een minimaal aantal nozzles en openingen nodig om voldoende temperatuurmeetpunten te bieden voor 3D-monitoring en een gecontroleerde, betrouwbare ontzwaveling.
Voorkom ongeplande shutdowns door gebruik te maken van thermokoppels die, indien nodig, tijdens de werking van het vat kunnen worden ingetrokken en vervangen
Voorkom kanaalvorming en hotspots in de hydrofiner
Verhoog de efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid
De investeringskosten voor een stoomketel kunnen aanzienlijk zijn. De jaarlijkse kosten van het brandstofverbruik kunnen zelfs het vijfvoudige van de initiële investeringskosten bedragen. Een marginale verbetering van het brandstofverbruik van stoomketels kan derhalve leiden tot een aanzienlijke verbetering van de algemene financiële prestaties van olieraffinaderijen.
Onze ervaring in de praktijk
Met de slimme energieoplossingen van Endress+Hauser voor stoomsystemen kunnen stoomketels optimaal worden bewaakt en kan het brandstofverbruik worden teruggebracht.
Krijg inzicht in het brandstof- en stoomverbruik
Identificeer en kwalificeer verliezen in het systeem en wijs deze toe
Overzicht van raffinaderijprocessen en -toepassingen
Voordelen
Als exploitant van een raffinaderij staat u onder steeds grotere druk om kosten, veiligheidsrisico's, uitvaltijden en emissies tot een minimum te beperken en tegelijk de prestaties te optimaliseren. Daarom hebt u een betrouwbare partner waarmee u een langdurige samenwerking kunt aangaan. Ons ervaren team van engineers kan u helpen bij het ontwerpen en selecteren van de juiste instrumenten voor al uw kritische meetpunten om uw raffinageproces te optimaliseren en tegelijkertijd de menselijke risicofactor te elimineren.
Besparing van 50%
op de total cost of ownership met een elektronische verschildrukmeter.
Tot 50
meetpunten per procesaansluiting kunnen vrij worden gericht in de vastbedreactor. Als gevolg daarvan bent u zich bewust van het werkelijke potentieel voor procesoptimalisering en kunt u de levensduur van katalysatoren voorspellen.
5 tot 15%
is de besparing die u naar verwachting kunt realiseren met energiebeheeroplossingen op afstand
Iplom SpA sought to optimize its refining process to extend catalyst life and to increase safety in a hydrodesulfurization (HDS) application through precise 3D temperature profiling.
Are you experiencing deviation alarms in your high pressure process vessels? In many high pressure vessels, redundant level technologies are employed to provide multiple level indications for safety.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Instrumentatieservices
Instrumentatieservices
Maximaliseer de prestaties van de fabriek, minimaliseer OPEX, verhoog de productietijd, alles in overeenstemming met de voorschriften. Werk samen met Endress+Hauser instrumentatieservices.
Gerelateerde verhalen
Productiviteit
Olie- en gasscheiding geoptimaliseerd met nauwkeurige bewaking
Het scheiden van koolwaterstofvloeistoffen van water en bezinksel kan een uitdaging zijn, omdat hiervoor betrouwbare informatie over alle belangrijke parameters nodig is om optimale resultaten te behalen. Bekijk hoe ons aanbod u kan helpen.
Uw partner om te voldoen aan de internationale hygiënevoorschriften, om een consistente productkwaliteit en beschikbaarheid van installaties te garanderen en tegelijkertijd de hulpbronnen te sparen en de kosten te verlagen.
Mijnbouw, mineralen & metalen: Delven naar een duurzame toekomst
Mijnbouw, mineralen & metalen: Delven naar een duurzame toekomst
Stimuleer efficiëntie bij het bereiken van uw ESG-doelen. Onze producten en expertise verbeteren de verwerking, productie, opslag en distributie van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen voor een duurzame toekomst.
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .