Optimaliseer de efficiëntie van uw aardgasprocessen
Verbeter de productiviteit van uw aardgasverwerkings-, aardgasvloeibaarmakings- en LNG-installaties
Wisselende samenstellingen van ruw aardgas en wisselende proces- en omgevingsomstandigheden hebben een grote invloed op de efficiëntie van aardgasverwerkingsinstallaties, aardgasvloeibaarmakingsinstallaties en hiermee samenhangende installaties. Ook LNG-opslag-, -distributie- en -hervergassingsinstallaties moeten beschikken over geavanceerde procesbewakingsinstrumenten om een optimale efficiëntie te behalen. Kortom, om uw concurrentiepositie te behouden of te verstevigen is een hogere meetnauwkeurigheid vereist en een betere bewaking van alle aardgasprocessen in de gaswaardeketen.
22%
of global energy demand is supplied by natural gas. Demand grew 4.6% in 2018, the quickest annual pace since 2010. Demand is expected to rise by more than 10% over the next 5 years (Source: Gas 2019, Analysis and forecasts to 2024, IEA, June 2019)
Hoe kunnen we helpen
We bieden een breed scala aan procesinstrumenten, oplossingen en diensten waarmee u de bewaking en productiviteit van uw aardgasprocessen kunt verbeteren en waarmee u voldoet aan alle eisen op het gebied van gaskwaliteit. Het gaat onder meer om laseranalyzers voor het meten van verontreinigingen in aardgasstromen en voor het meten van de samenstelling van aardgas en LNG; nauwkeurige flowmeting van natte en droge gassen in alle processtappen en vloeibaarmakingsinstallaties; water- en stoomanalyse en -behandeling en oplossingen voor LNG-custody transfer.
Betrouwbare geleide-golfradarniveaumeting in 'gas sweetening'-installaties. Nauwkeurige ultrasone flowmeting van natte en droge gassen in aardgasverwerkingsinstallaties
Onlinebewaking van sporenniveau H2O: Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS)-analyzers detecteren een verzadiging van en een doorbraak in het adsorptiebed, waardoor een zeer effectieve bewaking mogelijk is van dehydratiesystemen die met moleculaire zeven werken
Nauwkeurige meting van de LNG-samenstelling: Raman-analyzers, voorzien van Kaiser Raman technologie, berekenen de energie-inhoud (BTU-waarde en Wobbe-index) en de geldelijke waarde van de brandstof tijdens de productie en bij downstream custody transfer-punten
Utiliteiten: een omvangrijk assortiment van instrumenten en oplossingen voor water- en stoomanalyse en -behandeling om schade aan uw installatie te voorkomen en de bedrijfskosten te verlagen
Laad- en losskids voor LNG-trucks: compleet ontwerp, engineering, inkoop en constructie van laad- en losoplossingen voor LNG-trucks - alles uit één hand
Applications
Betrouwbare niveaumeting in 'gas sweetening'-installaties
Ruw aardgas bevat variërende hoeveelheden zure gassen (H2S en CO2). In een 'gas sweetening'-installatie worden de zure gassen met behulp van een chemisch absorptieproces verwijderd. Een dergelijke installatie omvat gewoonlijk een absorptiekolom en een destillatiekolom. Een goede niveaubewaking in deze kolommen is van groot belang voor een stabiele werking, zodat de amine gelijkmatig uit de installatie kan stromen.
Onze ervaring in de praktijk
De geleide-golfradartechnologie biedt unieke voordelen en zorgt voor een soepele werking en hoge productiviteit van de installatie.
Betrouwbare meting zelfs bij veranderende product- en procesomstandigheden
Geen onderhoud: geen bewegende onderdelen in tegenstelling tot mechanische niveau-instrumenten
Eenvoudige inbedrijfstelling en diagnose dankzij HistoROM-datamanagement
Naadloze integratie in bewakings- of assetmanagementsystemen
Zoet aardgas dat de aminebehandelingsinstallatie verlaat, is verzadigd met waterdamp. Dehydratie met behulp van moleculaire zeven wordt gebruikt om de zeer lage H2O-concentraties (< 0,1 ppm) te verkrijgen die vereist zijn voor cryogene processen in NGL-terugwinningseenheden en voor LNG-productie. Een zeer nauwkeurige meting is nodig om snel een vochtdoorbraak in het adsorptiebed te detecteren, zodat de operator de gasstroom kan omschakelen naar een vat met een pas geregenereerd adsorptiebed.
Onze ervaring in de praktijk
Onze TDLAS-analyzers kunnen u hierbij helpen, omdat ze snel een verzadiging van en een doorbraak in het adsorptiebed detecteren.
Met gepatenteerde differentiële spectroscopie wordt het H2O op sub-ppm-niveau gemeten voor een snelle detectie van een vochtdoorbraak in het adsorptiebed
Lasermetingen zijn zeer selectief en nauwkeurig voor H2O in aardgas en worden niet beïnvloed door methanol en andere verontreinigingen
Met de geïntegreerde permeatiebuis zijn geautomatiseerde controles van de analyzervalidatie mogelijk
Zie onze application note over H2O meting in droog LNG-gas
Ultrasone flowmeting in aardgasverwerkingsinstallaties
Een betrouwbare flowmeting is uiterst belangrijk voor een optimale aardgasverwerking en om operationele uitdagingen tot een minimum te beperken. De natte gasomstandigheden en de wisselende samenstelling van het toegevoerde gas vormen grote uitdagingen. Een nauwkeurige meting van de gasstroom naar de dehydratie- en 'sweetening'-installatie is belangrijk voor een betere procesefficiëntie en om problemen door overbelasting van de reboiler en chemische verliezen tot een minimum te beperken.
Onze ervaring in de praktijk
De ultrasone gasflowmeter van Endress+Hauser meet nauwkeurig droge en natte gassen in alle gasverwerkingsstappen, waaronder sweetening, dehydratatie, fractionering en NGL-terugwinning
Hogere nauwkeurigheid en betere procesbewaking dankzij realtime druk- en temperatuurcompensatie
Uitstekende procesbewaking op basis van geavanceerde gasanalyse, waaronder volumestroom, gecorrigeerde volumestroom, massastroom, energiestroom, calorische waarde, Wobbe-index, enz.
Procesbetrouwbaarheid en hoge bedrijfsveiligheid dankzij continue zelfdiagnose en instrumentverificatie met Heartbeat Technology
Meting van de samenstelling van vloeibaar aardgas (LNG)
Een nauwkeurige meting van de LNG-samenstelling is belangrijk om tijdens de productie en bij de downstream custody transfer-punten de energie-inhoud (BTU-waarde en Wobbe-index) en de geldelijke waarde van de brandstof kunnen te berekenen. Gegevens over de samenstelling zijn belangrijk voor transacties in LNG-import-/exportterminals, bunkering op zee en het laden van trucks. U moet een snelle en nauwkeurige analyse kunnen uitvoeren, bij voorkeur zonder een monster te hoeven nemen.
Onze ervaring in de praktijk
De Raman-analyzer, voorzien van Kaiser Raman technologie, meet de LNG-samenstelling direct in de cryogene vloeistof, zodat snel kan worden gereageerd zonder dat een monster hoeft te worden verdampt.
Continue meting in realtime van de LNG-samenstelling met resultaten binnen seconden
Met dekan er direct in de LNG-stroom worden gemeten zonder dat er monsters hoeven te worden genomen en te worden verdampt, waardoor de meetnauwkeurigheid verbetert, de installatiekosten minder worden, de analysetijd van minuten tot seconden daalt en de risico's afnemen
De controleert de transmissie-intensiteit en de kalibratie zoals beschreven in het GIIGNL-handboek voor custody transfer
Utiliteiten: analyseoplossingen voor water en stoom
Water en stoom spelen een belangrijke rol bij de verwerking en vloeibaarmaking van aardgas. Stoom wordt gebruikt voor het opwekken van energie of als verwarmingsmedium, bijvoorbeeld bij de regeneratie van oplosmiddelen in zuurgasverwijderingsinstallaties, of als regeneratiegas bij dehydratiebedden met moleculaire zeven. Om de procesefficiëntie en -veiligheid te optimaliseren, moeten suppletiewater, koelwater en stoom voldoen aan specifieke kwaliteitseisen.
Onze ervaring in de praktijk
Wij bieden een breed scala aan instrumenten voor de analyse en behandeling van water en stoom.
Suppletiewater: om de kwaliteit te handhaven en ernstige corrosie in stoomsystemen te voorkomen, moet het ketelvoedingswater specifiek worden behandeld aan de hand van parameters als troebelheid, pH, geleidbaarheid en chloor of ORP
Stoom: om corrosie in pijpleidingen en kalkaanslag op apparatuur te voorkomen, zijn opgeloste zuurstof, de pH en het kationgeleidingsvermogen belangrijk
Onze stoom-wateranalysesysteem (SWAS)-panelen zijn geschikt voor ATEX-zone 2 en beschikken over alle meettechnologie die nodig is om een water-stoomcyclus te bewaken
Garandeer de hoogste betrouwbaarheid en beschikbaarheid met intelligente digitale Memosens-sensoren voor vloeistofanalyse
Sluit maximaal 8 sensoren aan met hetLiquilinemultiparameter-transmitterplatform en bespaar ruimte en kosten
In gebieden waar geen pijpleidingen liggen kunnen LNG-trucks worden ingezet voor de distributie van LNG. Wat u dan nodig hebt, is een geïntegreerde en compacte oplossing waarmee u de hoeveelheid en de samenstelling van het LNG kunt meten om de energie-inhoud te bepalen zonder een monster te hoeven nemen.
Onze ervaring in de praktijk
We bieden complete laad- en losoplossingen voor LNG-trucks en een uniek compact skid-ontwerp met geïntegreerde meting van de LNG-samenstelling en geïntegreerde energieberekening.
Nauwkeurige en betrouwbare hoeveelheidsmetingen met coriolis-massaflowmeters die geoptimaliseerd zijn voor cryogene toepassingen
Snelle, nauwkeurige meting van de LNG-samenstelling met een Raman-analyzer, voorzien van Kaiser Raman technologie, waarmee de hoeveelheid en de calorische waarde direct in de LNG-stroom wordt gemeten. Geen verdamper of gaschromatograaf (GC) nodig
Naleving, geloofwaardigheid en aanvaarding: custody transfer-goedkeuring en compliantie van het gehele systeem
Veiligheid en gebruiksgemak zorgen voor een maximale verwerkingscapaciteit en beschikbaarheid van het systeem
Nauwkeurige metingen in realtime vormen de basis voor efficiëntie in de hele aardgas-/LNG-procesketen. Ons assortiment van op maat gemaakte instrumenten en oplossingen biedt de betrouwbare gegevens en de procesbewaking die u nodig hebt om uw productiviteitsuitdagingen aan te gaan. Onze goed opgeleide verkoop- en servicemedewerkers helpen u bij het verbeteren van de procesefficiëntie, -beschikbaarheid en -veiligheid bij de productie, de verwerking, de vloeibaarmaking, het transport, de opslag en de distributie van aardgas.
+20%
langere cyclustijd mogelijk tussen regeneraties van moleculair zeefbed met TDLAS
10x
betere bewezen herhaalbaarheid bij LNG-custody transfer met optische Raman-analyzers, voorzien van Kaiser Raman technologie in vergelijking met gaschromatografie/verdamper
> 3 miljoen
flowmeters geïnstalleerd wereldwijd in diverse industrieën
Browse door ons programma!
Analyse
Analyse
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Instrumentatieservices
Instrumentatieservices
Maximaliseer de prestaties van de fabriek, minimaliseer OPEX, verhoog de productietijd, alles in overeenstemming met de voorschriften. Werk samen met Endress+Hauser instrumentatieservices.
Gerelateerde verhalen
Productiviteit
Olie- en gasscheiding geoptimaliseerd met nauwkeurige bewaking
Het scheiden van koolwaterstofvloeistoffen van water en bezinksel kan een uitdaging zijn, omdat hiervoor betrouwbare informatie over alle belangrijke parameters nodig is om optimale resultaten te behalen. Bekijk hoe ons aanbod u kan helpen.
U hebt meetinstrumenten en automatiseringsoplossingen nodig waarmee u complexe raffinageprocessen kunt bewaken en aansturen. Met onze producten kunt u de beschikbaarheid en veiligheid van uw installatie verbeteren.
U voorziet de wereld van energie - wij leveren u applicatie-knowhow voor uw energiecentrale, waaronder: stoom, STEG-centrales, energieterugwinning, waterkracht en P2G.
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .