Vermindering van de kosten voor inbedrijfstelling en opslag door standaardisatie van meetinstrumenten
Of het nu gaat om een nieuwe installatie of een moderniseringsproject, het selecteren en ontwerpen van de juiste instrumenten is een belangrijke uitdaging voor voedselverwerkers en ook installatie- en machinebouwers. Bedrijven moeten rekening houden met de nieuwste ontwikkelingen en voorschriften met betrekking tot hygiënisch ontwerp, voedselveiligheid en kwaliteit. Voor het succesvol voltooien van dergelijke projecten, waarbij projectdoelen moeten worden behaald en tijdsplanningen in acht moeten worden genomen, is een hoge mate van kennis van de industrie en de toepassingen vereist.
30 - 40%
reduction in spare parts inventory costs.
Betrouwbare partner
Voor instrumentstandaardisatie voor uw projecten kunt u vertrouwen op Endress+Hauser - wij zijn vertrouwd met de processen, risico's en uitdagingen. Onze industrie- en toepassingenexperts begrijpen de toenemende eisen van de voedingsmiddelen- en drankindustrie met betrekking tot hygiënevoorschriften, voedselveiligheid en voedselkwaliteit.
Ons aanbod van diensten omvat:
Alles uit één hand – complete leverancier voor alle relevante procesinstrumentparameters in de voedingsmiddelen- en drankindustrie
Ervaring met grootschalige projecten, waaronder coördinatie met hoofdaannemers, machine- en installatiebouwers en onderaannemers
Verminderde projectcomplexiteit en -risico's
Hoge mate van kennis van de industrie en de toepassingen wereldwijd
Applications
Concept
Alle deelnemers op tijd bij het project betrekken is de belangrijkste voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van een project. Professionele communicatie en uitvoering is met name aan het begin van belang.
Onze ervaring in de praktijk
Duidelijke richtlijnen voor alle partners, van projecteigenaar tot systeemfabrikant, garanderen een vlot verloop van een project.
Planning
Het selecteren en ontwerpen van de juiste meetinstrumenten vereist een aanzienlijke hoeveelheid tijd en hulpbronnen in de planningsfase.
Onze ervaring in de praktijk
Verminder de complexiteit aanzienlijk door het standaardiseren van de instrumenten, waardoor nog meer mogelijk wordt:
Kortere levertijden
Besparingen op lopende operationele kosten
Hogere beschikbaarheid van de installatie en een hogere OEE door gebruik te maken van onze cloud-based digitale diensten
In de uitvoeringsfase is ervaring met projectmanagement en een uitgebreide productkennis de sleutel tot het beheersen van de complexiteit van het project.
Onze ervaring in de praktijk
U kunt vertrouwen op onze ervaring met projectmanagement, ons uitgebreide productassortiment en onze kennis van planningtools. Als een full-serviceprovider kunnen we de complexiteit van uw project verminderen, binnen het budget blijven en op schema blijven.
Verminder de inspanningen en houd het project aan de gang dankzij softwaretools als Applicator
Een goede inbedrijfstelling van de procesinstrumenten is essentieel om kritische factoren als tijd, beschikbaarheid van resources en beschikking over specifieke vaardigheden tijdens de opstartfase aan te pakken.
Onze ervaring in de praktijk
De ervaren servicetechnici van Endress+Hauser en de verminderde instrumentvariatie waarborgen een foutloze installatie, een tot 50% kortere inbedrijfstellingstijd en een minimalisering van de opleidingsinspanningen voor uw eigen monteurs en het onderhoudspersoneel.
Ontdek en profiteer van onze kennis van de inbedrijfstelling van instrumenten
We ondersteunen u ook tijdens het dagelijkse bedrijf van uw installatie. Wat betreft veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid wordt kalibratie steeds belangrijker.
Onze ervaring in de praktijk
Met onze volledig herleidbare kalibratie – ter plaatse of in onze kalibratielaboratoria – bereiken we de hoogste mate van betrouwbaarheid, zodat uw metingen gegarandeerd precies en nauwkeurig zijn.
We helpen u gedurende het hele project, van het concept tot de succesvolle inbedrijfstelling en correcte werking van uw systemen.
Voordelen
We streven ernaar u succesvol te helpen bij het realiseren van een nieuwe installatie of modernisering van projecten. Professionele samenwerking tijdens alle projectfasen zorgt voor vertrouwen - de sleutel tot succes. Onze industrie- en toepassingenexperts alsmede onze ervaring op het gebied van instrumentstandaardisatie in grootschalige projecten wereldwijd leveren de ondersteuning die u nodig hebt.
50%
vermindering van inbedrijfstellingstijd met ervaren technici en instrumentstandaardisatie.
30%
reducering van de projecttijd door minimalisering van de complexiteit en het gebruik van speciaal ontworpen softwaretools.
30-40%
minder instructie- en trainingseisen met instrumentstandaardisatie en intuïtieve instrumentinterfaces.
MILEI 2.0 refers to the new plant in Leutkirch that boasts an additional 15,600 square meters of production space. Endress+Hauser is responsible for the complete instrumentation.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Instrumentatieservices
Instrumentatieservices
Maximaliseer de prestaties van de fabriek, minimaliseer OPEX, verhoog de productietijd, alles in overeenstemming met de voorschriften. Werk samen met Endress+Hauser instrumentatieservices.
Gerelateerde verhalen
Duurzaamheid
Behandeling van afvalwater in de voedingsmiddelenindustrie
De food- en beverage-industrie gebruikt voornamelijk water als grondstof voor de reiniging en in de productie. Het potentieel voor optimalisatie ligt in de preventie, monitoring en behandeling van afvalwater.
Hygiënisch ontwerp om de voedselveiligheid te garanderen
Garandeer de voedselveiligheid en voldoe aan de wereldwijde voedselvoorschriften, -normen en -vereisten door uw voedselverwerkingsapparatuur te voorzien van onze meettechnologie in hygiënisch ontwerp.
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Life sciences: innovatieve technologie voor proceskwaliteit
Life sciences: innovatieve technologie voor proceskwaliteit
Werk met ons samen om de periode van ontwikkeling tot productie te verkorten, waarbij het risico bij elke stap tot een minimum wordt beperkt
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .