
Overzicht specificaties
-
Measuring range
40 to 4 000 FAU
0 to 60 g/L suspended solids
0 to 10 OD -
Process temperature
Process temperature -20 to 85 °C (-4 to 185 °F)
Ambient temperature -20 to 60 °C (-4 to 140 °F) -
Process pressure
0.5 to 4.5 bar (7.3 to 65.3 psi) absolute
Toepassingsgebied
De Turbimax CUS50D is een slimme sensor die zelfstandig metingen kan uitvoeren in een breed scala van industriële afvalwater- en procestoepassingen. Het absorptieprincipe maakt eenpunts-kalibratie mogelijk. Kies uit verschillende geïntegreerde analytische modellen om de sensor aan te passen aan uw specifieke toepassing. Dankzij de digitale Memosens-technologie combineert de Turbimax CUS50D een optimale proces- en data-integriteit met een eenvoudige bediening. Deze is bestand tegen corrosie en maakt kalibratie in het laboratorium mogelijk.
De Turbimax CUS50D meet troebelheid, zwevende stoffen en absorptie in:
Industrieel afvalwater en utiliteiten:
- Meting van het vastestofgehalte in proces- en afvalwaterslib
- Vlokkingsmiddeldosering via absorptiemeting
- Concentratiemeting van melkproducten in afvalwaterProcesmedia:
Concentratiemeting van procesmedia, bv. titaandioxideZeer absorberende media:
Concentratiemeting in zeer donkere media, bv. in de 4e reinigingsstap van rioolwaterzuiveringsinstallaties
Voordelen
De hoge meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid voor stabiele metingen – in het meetbereik voor middelhoge en hoge troebelheid
Hoge chemische bestendigheid, weinig onderhoud vereist: de sensorkop bestaat volledig uit een vuilafstotend teflon- materiaal.
De robuuste kunststofversie van de sensor is ontworpen voor gebruik in corrosieve media of zout water.
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling: de sensor wordt vooraf gekalibreerd geleverd, bevat diverse toepassingsmodellen en kan makkelijk worden afgesteld via eenpunts-kalibratie.
Het automatische slibmodel selecteert zelf het optimale signaalpad voor elk slibtype.
Perfecte procesaanpassing: snelle sensorpositionering met een groot aanbod van Endress+Hauser-armaturen.
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Turbimax CUS50D
Engelse versie - 01/2024
Absorption sensor for turbidity and solids measurements
EN NL 11/01/202427/03/202016/01/202003/06/201931/01/2018Taal:
Engels
Versie:
11/01/2024
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
TI01395CEN_0523-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Turbimax CUS50D
Nederlandse versie - 08/2023
Absorptiesensor voor troebelheid en vastestof-metingen
EN NL 02/08/202327/03/202016/01/202031/01/2018Taal:
Nederlands
Versie:
02/08/2023
Bestandsgrootte:
938.5 KB
Bestandsnaam:
BA01846CNL_0423-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Turbimax CUS50D
Absorption sensor for turbidity and solids measurements
EN NL 11/01/202427/03/202016/01/202003/06/201931/01/2018Taal:
Engels
Versie:
11/01/2024
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
TI01395CEN_0523-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Turbimax CUS50D
Absorptiesensor voor troebelheid en vastestof-metingen
EN NL 02/08/202327/03/202016/01/202031/01/2018Taal:
Nederlands
Versie:
02/08/2023
Bestandsgrootte:
938.5 KB
Bestandsnaam:
BA01846CNL_0423-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Turbimax CUS50D, CUS51D, CUS52D
Troebelheidssensoren
Veiligheidsinstructies voor elektrische uitrusting voor
explosiegevaarlijke omgeving
ATEX, IECEx:
Ex ec op is IIC T4 Gc (CUS50D, CUS52D)
Ex ec op is IIB T4 Gc (CUS51D)EN NL 03/12/2024Taal:
Nederlands
Versie:
03/12/2024
Bestandsgrootte:
447.2 KB
Bestandsnaam:
XA03305CNL_0124-00.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Taal:
Duits
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Solides en suspension dans un laveur en production d'engrais
Le capteur d'absorption Turbimax CUS50D en essai chez Borealis
Taal:
French
Versie:
29/06/2018
Bestandsgrootte:
467.5 KB
Bestandsnaam:
CS01571CFR_0118.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Der Absorptionssensor Turbimax CUS50D im Labortest bei Borealis
Der Absorptionssensor Turbimax CUS50D im Labortest bei Borealis
Taal:
Duits
Versie:
29/06/2018
Bestandsgrootte:
983.8 KB
Bestandsnaam:
CS01571C15DE_Borealis.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Borealis labtest of light-absorption sensor Turbimax CUS50D
Borealis labtest of light-absorption sensor Turbimax CUS50D
Taal:
Engels
Versie:
29/06/2018
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
CS01571C15EN_Borealis.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Turbimax CUS50D
Capteur de turbidité et de concentration de matières en suspension pour
les eaux usées
industrielles et les eaux de process
Surveillance de process fiable avec le Turbimax CUS50DTaal:
French
Versie:
04/05/2018
Bestandsgrootte:
481.3 KB
Bestandsnaam:
IN01120CFR_0118.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Turbimax CUS50D
Turbimax CUS50D – Trübungs- und Feststoffsensor für industrielle
Abwässer und
ProzesseTaal:
Duits
Versie:
04/05/2018
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
IN01120CDE_0118_CUS50D.pdf
-